Bevizsgálás
Némely elosztódoboz alkalmas a tápfeszültség két csatlakozási sor közötti galvanikus leválasztására.
PoE injektor, 30 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség
PoE injektor, 30 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C
PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség
PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C
PoE injektor, 30 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C, potenciál-leválasztás
PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C, potenciál-leválasztás
PoE injektor, 30 W, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, potenciál-leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolás áramának felügyelete, túlfeszültség-védelem
PoE injektor, 30 W, RJ45 aljzat IDC kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, potenciál-leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolás áramának felügyelete, túlfeszültség-védelem
PoE injektor, 30 W, RJ45 aljzat direkt rugós kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, potenciál-leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolás áramának felügyelete, túlfeszültség-védelem
PoE injektor, 60 W, RJ45 aljzat direkt rugós kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, potenciál-leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolás áramának felügyelete, túlfeszültség-védelem
"$pageName"