Bevizsgálás
Hálózati interfész
Második generációs FL COMSERVER BASIC..., soros készülék-szerver egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához, csak a TCP- és UDP-alkalmazásokat támogatja, Com Port Redirector szoftverrel és felhasználói dokumentációval (PDF)
Második generációs FL COMSERVER UNI..., soros készülék-szerver egy soros 232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához, támogatja a TCP-, UDP-, Modbus Gateway- és PPP-alkalmazásokat, tartalmazza a Com Port Redirector szoftvert és a felhasználói dokumentációt
Második generációs FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), szabadon programozható a BASIC programozási nyelven, saját megoldások létrehozása érdekében egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához. Tartalmaz példákat, kiegészítő szoftvereket és felhasználói dokumentációt (PDF)
Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való átalakításához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Egy RJ45 csatlakozót és egy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való átalakításához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Egy RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való konvertálásához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Kettő RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való konvertálásához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Kettő RJ45 csatlakozót és négy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
A GW MODBUS TCP/RTU átjáró soros Modbus RTU adatokat vagy ASCII adatokat alakít át Modbus TCP adatokká. Támogatja a soros master vagy slave készülékeket. Egy RJ45 csatlakozót és egy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
A GW MODBUS TCP/RTU átjáró soros Modbus RTU adatokat vagy ASCII adatokat alakít át Modbus TCP adatokká. Támogatja a soros master vagy slave készülékeket. Egy RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
A GW MODBUS TCP/RTU átjáró soros Modbus RTU adatokat vagy ASCII adatokat alakít át Modbus TCP adatokká. Támogatja a soros master vagy slave készülékeket. Kettő RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
"$pageName"