Bevizsgálás
Funkció
Hálózati interfész
Hálózati interfész
Átviteli sebesség
Átviteli sebesség
Csatlakozási mód
Csatlakozási mód
Védettség
Axiocontrol Axionline I/O-k közvetlen vezérléséhez. 2 Ethernet interfésszel és IEC 61131-3 szerint programozási lehetőséggel. Kompletten csatlakozóval és feliratozómezővel.
Axioline F, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F, Buszcsatoló, EtherCAT®, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F, Buszcsatoló, EtherNet/IP™, RJ45 aljzat, bővített funkció, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F, Buszcsatoló, EtherNet/IP™, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F, Buszcsatoló, Modbus/TCP(UDP), RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F XC, Buszcsatoló, Modbus/TCP(UDP), RJ45 aljzat, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F, Buszcsatoló, Ethernet (2 hálózat), RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Axioline F XC, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 aljzat, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
"$pageName"