Bevizsgálás
Programozási nyelv
Terepi busz
Környezeti hőmérséklet (üzemi)
Tervezőeszköz
A készlet a következőkből áll
Interfészek
Adatmemória
Programozómemória
Remanens adatmemória
Számlálóbemenetek száma
Axiocontrol Axioline F I/O-k közvetlen vezérléséhez. 3 Ethernet interfésszel további decentralizált I/O-k bekötésére PROFINET-en, Modbus TCP-n vagy TCP/IP-n keresztül. IEC 61131-3 szerinti programozás. Csatlakozódugasszal és feliratozómezővel.
Axiocontrol Axionline I/O-k közvetlen vezérléséhez. 2 Ethernet interfésszel és IEC 61131-3 szerint programozási lehetőséggel. Kompletten csatlakozóval és feliratozómezővel.
Axiocontrol Axioline I/O-k közvetlen vezérléséhez. 2 Ethernet interfésszel, szélesebb hőmérséklettartománnyal és IEC 61131-3 szerinti programozási lehetőséggel. Kompletten, dugaszcsatlakozóval és feliratozómezővel.
PLCnext Control az Axioline F I/O-k közvetlen vezérléséhez. Két Ethernet interfésszel. Kompletten, csatlakozódugasszal és busz-aljzatmodullal.
AXC F 2152 kezdőkészlet, tartalma: PLCnext Control AXC F 2152, feszültségkapcsoló, digitális be- és kimeneti modul, analóg be- és kimeneti modul, potenciométer, kapcsolómodul, Proficloud licenc, tápegység, patchkábel, országspecifikus csatlakozódugók és dokumentáció.
PLCnext Control az Axioline F I/O-k közvetlen vezérléséhez. Három független Ethernet interfésszel rendelkezik. Kompletten, csatlakozódugasszal és busz-aljzatmodullal.
PLCnext Technology kezdő készlet, tartalma: PLCnext AXC F 2152 vezérlő, AXL I/O modul, Smart Elements DI16/DO16/AI4, tolópotenciométerek, nyomógombok, dugasztápegység, valamint patchkábelek.
PLCnext Control az Axioline F I/O-k közvetlen vezérléséhez. Két Ethernet interfésszel. Kompletten, csatlakozódugasszal és busz-aljzatmodullal.
"$pageName"