Érintőceruza analóg-rezisztív HMI-khez, ezüstre lakkozott. Szállítás öntapadó ceruzatartóval együtt.
Szerelőlap a Designline sorozathoz, átalakító a VESA 75 szabványról a VESA 100 szabványra. A VESA 100 méret kulcslyukakból áll az egyszerű szerelés érdekében. Szín: RAL 7035 (világosszürke).
16 GB-os, 2,5”-os, SATA interfészű SSD készlet betolható kerettel, Designline ipari PC-khez
32 GB-os, 2,5”-os, SATA interfészű SSD készlet betolható kerettel, Designline ipari PC-khez
Fali tartó a Designline sorozathoz. Lyukméret: VESA 100 kulcslyukakkal az egyszerű szerelés érdekében. Szín: RAL 7035 (világosszürke). Hossz: 218 mm
A DL PPC21.5 ARM ADAPTER egy Designline® DL PPC21.5... típusú ipari számítógépre (IPC) van rögzítve, és lehetővé teszi a VESA 75 x 75 típusú tartókkal a problémamentes integrálást
480 GB-os, 2,5 colos, rekeszes SATA SSD építőkészlet Designline ipari PC-hez
"$pageName"