Kényszervezetett csatolórelék terméklistája

Szűrő

16 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
új

Relémodul - RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - 2908215

Előre szerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléfoglalat, DIN EN 50205 szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, dugaszolható kijelző / zavarszűrő modul és tartókengyel, érintkező kivitele: 2 váltó, bemeneti feszültség: 24 V DC

Bővítőmodul - PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - 2981363

Biztonságos kényszervezetett érintkezős csatolórelé, 2 váltóérintkező, 1-csatornás, rögzített csavaros kapocs, szélessége: 17,5 mm

Csatolórelék - PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981839

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 3 záró- és 3 nyitóérintkező, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm

Csatolórelék - PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981842

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 3 záró- és 3 nyitóérintkező, dugaszolható rugós kapcsok, szélesség: 22,5 mm

Csatolórelék - PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - 2981444

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 4 záró- és 2 nyitóérintkező, rögzített csavaros kapcsok, szélesség: 40 mm

Csatolórelék - PSR-SPF- 24UC/URM/4X1/2X2 - 2981457

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 4 záró- és 2 nyitóérintkező, rögzített rugós kapcsok, szélesség: 40 mm

Csatolórelék - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 5 záró- és 2 nyitóérintkező, 1 csatornás, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm

Csatolórelék - PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963970

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 5 záró- és 2 nyitóérintkező, 1 csatornás, dugaszolható rugós kapcsok, szélesség: 22,5 mm

Csatolórelék - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981952

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 5 záró- és 1 nyitóérintkező, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm

Csatolórelék - PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 5 záró- és 1 nyitóérintkező, dugaszolható rugós kapcsok, szélesség: 22,5 mm

16 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás