Kábelek és csatlakozók terméklistája

Szűrő

110 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Jel típusa

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kábel - FL CAT5 HEAVY - 2744814

CAT5-SF/UTP-kábel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), nagy igénybevételű installációs kábel, 2 x 2 x 0,22 mm², tömör vezeték, árnyékolt, külső köpeny: 7,8 mm átmérő, belső köpeny: 5,75 mm ± 0,15 mm átmérő

Hálózati kábel - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827

CAT5-SF/UTP-kábel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), nagy igénybevételű installációs kábel 2 x 2 x 0,22 mm², tömör vezeték, árnyékolt, külső köpeny: 7,8 mm átmérő, belső köpeny: 5,75 mm ± 0,15 mm átmérő, mindkét oldalon RJ45-csatlakozóval szerelt, keresztkötéses, vagy egyenes

Hálózati kábel - FL CAT5 FLEX - 2744830

CAT5-SF/UTP-kábel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), könnyű, hajlékony installációs kábel 2 x 2 x 0,14 mm², finomszálas, árnyékolt, külső köpeny: 5,75 mm ± 0,15 mm átmérő

Hálózati kábel - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843

CAT5-SF/UTP-kábel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), könnyű, hajlékony installációs kábel 2 x 2 x 0,14 mm², finomszálas, árnyékolt, külső köpeny: 5,75 mm ± 0,15 mm átmérő, mindkét oldalon RJ45-csatlakozóval szerelt, keresztkötéses, vagy egyenes kiosztás

Hálózati kábel - VS-IP20-OE-94B-LI/5,0 - 1407699

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP20, szabad vezetékvéggel, Line, hossza: 5 m

Hálózati kábel - VS-IP67-OE-94B-LI/5,0 - 1407725

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezeték), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67, szürke szabad vezetékvéggel, Line, hossza: 5 m

Hálózati kábel - VS-IP67/B-OE-94B-LI/5,0 - 1407754

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67, fekete, szabad vezetékvéggel, Line, hossza: 5 m

Hálózati kábel - VS-PPC/ME-OE-94B-LI/5,0 - 1407783

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67 Push-Pull fém tokozat szabad kábelvéggel, Line, hossza: 5 m

Hálózati kábel - VS-PPC/PL-OE-94B-LI/5,0 - 1407819

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67 Push-Pull műanyag tokozat szabad kábelvéggel, Line, hossza: 5 m

Hálózati kábel - VS-IP20-IP20-94B-LI/5,0 - 1407903

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP20, RJ45-ös dugaszra/IP20, Line, hossza: 5 m

110 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás