Sorkapcsok a folyamattechnika számára

Sorkapcsok a folyamattechnika számára

Innovatív és pontosan illeszkedő

Innovatív sorkapcsok a folyamattechnika speciális igényeihez.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Sorkapcsok a folyamattechnika számára

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A folyamattechnikában az elektromos érintkezési pontok minősége a teljes rendszer megbízhatóságának lényeges kritériuma. A Phoenix Contact az EX-engedéllyel bíró sorkapcsok gazdag kínálatát nyújtja. A jelek rendezéséhez és elosztásához innovatív és kompakt rendező- és potenciálelosztó sorkapcsok kaphatók.

Előnyei

  • Ex engedéllyel bíró standard sorkapcsok átfogó termékkínálata
  • Kompakt funkciós és biztosítós sorkapcsok jelvezetékezéshez
  • Helytakarékos jelvezetékezés innovatív rendezőkapcsokkal és rendezőmezőkkel

Ex területeken használható sorkapcsok

Ex területeken használható sorkapcsok  

Ex területeken használható sorkapcsok

A minden csatlakozástechnikával kapható, Ex-tanúsítású sorkapcsok kínálata átvezető, védővezető-, többvezetős, többemeletes és nagyáramú sorkapcsokat tartalmaz 240 mm2-ig. A leválasztó és biztosítós sorkapcsok számos helytakarékos jelvezetékezési megoldást kínálnak az Ex területen.

Késes bontókapcsok - kompakt és célszerű

Késes bontókapcsok 3,5 mm-es szélességgel  

Késes bontókapcsok 3,5 mm-es szélességgel

A helytakarékos bontókapoccsal a sorkapcsok jelsűrűsége soha nem látott méreteket ölt. A vezérlő vezetékezésének helyigénye így akár 30 százalékkal csökkenhet a kapcsolószekrényben.

Rendező-összekötők − kompakt és helytakarékos

PTRV rendező-összekötő  

PTRV rendező-összekötő

A kompakt PTRV rendező-összekötők a jelek áttekinthető rendezésére szolgálnak automatizálási környezetben. A nagyszámú vezeték bekötését az egyedileg kialakítható színű emeletek egyszerűsítik. Az előoldali vezetékezéssel együtt így elkerülhetők a hibák a csatlakozásnál. Kék rendező sorkapcsok kaphatók max. 60 V-os Ex i biztonsági áramkörökben való felhasználáshoz. A kínálatot az azonos körvonalú feszültségelosztó és a gazdag tartozékválaszték teszi teljessé.

Rendező mezők a szükséges pólusszámmal és az alkalmazásnak megfelelő felépítéssel

PTMC rendező mezők  

PTMC rendező mezők

A PTMC rendező mezők a kompakt kialakítás eredményeként a legnagyobb jelsűrűséget nyújtják a rendezéshez az automatizálási környezetben. A moduláris, pontos pólusszámú felépítés a színesen jelölt mátrixelemekkel gondoskodik a helytakarékos, áttekinthető és hibamentes vezetékezésről. Kék rendező mezők kaphatók max. 60 V-os Ex i biztonsági áramkörökben való felhasználáshoz.

Csatlakozódobozok és üres házak

CLIPSAFE csatlakozódobozok és üres házak  

CLIPSAFE csatlakozódobozok és üres házak

A Phoenix Contactnál a CLIPSAFE révén innovatív, kiváló minőségű termékkínálat áll rendelkezésre rozsdamentes acél és poliészter házakból, megmunkált házakból és csatlakozódobozokból. A CLIPSAFE a megfelelő engedélyeknek köszönhetően Ex területeken is használható.

A pontosan az Ön alkalmazásában való használathoz illeszkedő készülékház-kínálat sokrétűségével és sokoldalúságával tűnik ki.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás