Upstream

Upstream

Technique destinée aux conditions difficiles

Bénéficiez de solutions robustes de surveillance et de communication.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Sites d'exploitation
    Sites d'exploitation

    Phoenix Contact propose des solutions robustes de surveillance et de communication depuis le site d'exploitation jusqu'au stockage dans des cuves locales en passant par les pipelines.

  • Stations de mesure et citernes locales
    Stations de mesure et citernes locales

    Sur le chemin allant du site d'exploitation vers la transformation ultérieure ou vers les réservoirs de stockage, il convient de surveiller en permanence la qualité et le débit de la matière transportée et de contrôler l'absence de fuites.

Depuis le site d'exploitation jusqu'au stockage dans ces citernes locales en passant par les pipelines, des solutions robustes de surveillance et de communication dédiées au secteur Upstream sont exigées. Les régions habituelles des sites d'exploitation se caractérisent par de grands écarts de température et fréquemment par un manque d'infrastructure.

Les signaux proviennent en partie de zones Ex et doivent être transmis en toute fiabilité sur des centaines de kilomètres. Ici, Phoenix Contact vous propose de nombreuses solutions avec son large éventail et son savoir-faire spécialisé. Elles s'appuient sur des composants robustes pour plage de température étendue, technologie réseau pour des modes de transmission les plus divers ou systèmes d'E/S pour tous les signaux de capteurs courants.

Aperçu : secteur Upstream

Aperçu : secteur Upstream

Phoenix Contact propose des solutions de surveillance et de communication depuis le site d'exploitation jusqu'au stockage dans des cuves locales en passant par les pipelines.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98