Installations intérieures d'électricité

Gamme complète

Gamme complète

Explorez notre catalogue : vous y trouverez précisément ce dont vous avez besoin pour votre installation intérieure d'électricité.

Des blocs de jonction à la protection antisurtension : nous disposons des appareils, composants et systèmes qui vous conviennent. De plus : nous proposons également le matériel de repérage approprié et une vaste sélection d'outils.

CLIPLINE complete : le système de blocs de jonction

Mode de raccordement CLIPLINE complete

Avec CLIPLINE complete de Phoenix Contact, vous avez la liberté du choix en matière de connectique.

Choisissez entre un raccordement vissé universel, la technologie Push-In facile à utiliser, un raccordement par tension à ressort compact, ou un raccordement QUICKON.

Peu importe la solution choisie : toutes les connectiques sont librement combinables entre elles en cas d'accessoires identiques grâce à l'orifice fonctionnel double.

De plus les accessoires de pontage, de repérage et de contrôle sont standardisés, ce qui permet de réduire les frais de logistique et de stockage.

TRABTECH : protection antisurtension globale

Protection antisurtension globale

De l'alimentation de bâtiments jusqu'à l'équipement terminal, du câble de données à l'installation photovoltaïque : vous pouvez protéger vos appareils et installations avec la protection antisurtension de Phoenix Contact.

Une protection de l'alimentation professionnelle doit être conçue avec plusieurs niveaux. Ce n'est qu'ainsi que les énormes quantités d'énergie d'une surtension peuvent être limitées de façon sécurisée en une tension compatible avec les appareils.

Remarquez également qu'il est possible que les câbles de données et de communication acheminent des surtensions pouvant être destructrices dans votre installation.

Circuit de protection
Tracez en pensée un circuit autour de tous les appareils à protéger : tous les câbles devant être traversés par le circuit doivent être équipés d'une protection antisurtension. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez garantir une protection globale et sécurisée de vos installation.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98