Électromobilité

Électromobilité

Tous pour les processus de charge

Faites confiance aux interfaces de charge flexibles, aux câbles de charge haute qualité et à une commande et une surveillance intelligentes.

Pour le chargement des véhicules électriques, il existe sur le marché international trois normes définies : la norme type 1 pour les véhicules sur le marché américain, la norme type 2 pour le marché européen et la norme GB/T pour la Chine.

Chaque norme permet le chargement en courant alternatif traditionnel (AC) ainsi que le chargement rapide en courant alternatif (DC). Pour le processus de charge, nous vous proposons des interfaces de charge flexibles, des câbles de charge haute qualité ainsi qu'une commande et une surveillance intelligentes, qui répondent à toutes les dispositions de ces normes.

Avantages

  • Technique de raccordement fiable grâce à un système de charge enfichable standardisé pour tous les marchés
  • Chargement DC rapide avec le système de charge combiné (CCS)
  • Automates de charge programmables en toute flexibilité
  • Soutien pour votre gestion de charge individuelle
  • Gamme de produits complète pour la conception d'une infrastructure de charge moderne

Interfaces de charge

Entrée pour véhicule CCS  

Chargement DC et AC avec une seule forme enfichable

Les entrées pour véhicule CCS permettent aussi bien le chargement DC rapide que le chargement conventionnel AC avec une seule forme enfichable.

Les entrées pour véhicule, dotées de contours extérieurs uniformes et des points de fixation identiques pour les normes nationales type 1 et type 2, permettent aux fabricants automobiles une haute flexibilité lors de l'équipement des véhicules électriques. Les entrées pour véhicules universelles sont configurables en toute aisance pour les véhicules utilitaires et spéciaux.

Infrastructure de recharge

Composants pour les infrastructures de recharge  

Vaste gamme de produits pour les infrastructures de recharge

Une vaste gamme de produits est le fondement pour la conception d'une infrastructure de charge individuelle et adaptée aux besoins.

C'est pourquoi Phoenix Contact offre des câbles de charge, des prises de charge d'infrastructure, des automates de charge AC et DC ainsi qu'une surveillance des courants de défaut de l'infrastructure de charge.

Gestion de charge

Écran gestion de charge  

Logiciel pour la gestion de charge

Les automates de recharge dotés d'interfaces standard permettent la conception individuelle d'infrastructure de recharge.

Avec les composants logiciels de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser la mise en œuvre d'une gestion de charge, un guidage utilisateur intuitif et une intégration dans des systèmes de facturation avec protocoles OCCP (Open Charge Point Protocol) ou SQL.

Système de charge combiné (CCS)

Le Système de Charge Combiné (CCS) est un système de charge enfichable conforme à la norme destiné aux véhicules, compatible à la fois avec la recharge conventionnelle en courant alternatif (AC) et la recharge rapide en courant continu (DC).

Les deux connecteurs de charge du véhicule conviennent à l'entrée CCS du véhicule. Les contacts DC, plus grands par rapport à la recharge AC, et un système de refroidissement intégré permettent une recharge rapide avec jusqu'à 350 A.

Topologie : Système de Charge Combiné (CCS)

Le Système de Charge Combiné (CCS) permet la recharge conventionnelle AC et la recharge rapide DC

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98