Fabricant de machines

Fabricant de machines

Privilégier la sécurité

Comptez sur le savoir-faire de nos experts pour l'implémentation de vos exigences en matière de sécurité.

Retour Services dédiés à la sécurité des machines et des installations

Catégories

  • Conseil

    Nous partageons avec vous notre longue expérience en matière de sécurité fonctionnelle.

  • Séminaires

    Avec les thèmes abordés lors de nos séminaires, nous répondons à tous les défis, inclus dans la directive Machines en matière de fabrication et de mise sur le marché de machines.

  • Conversion

    Pour que vous puissiez vous concentrer sur vos compétences-clés, nous vous assistons de manière intensive lors de la mise en œuvre des exigences en matière de sécurité des machines.

  • Analyse/Inspection

    Concernant la couverture juridique, vous devez pouvoir justifier à l'appui d'une documentation intégrale et complète que vous avez réalisé toutes les étapes nécessaires depuis l'analyse des risques jusqu'à la validation.

En tant que fabricant de machines, c'est-à-dire lorsque vous concevez, construisez, fabriquez, modifiez, complétez ou commercialisez des machines, vous devez respecter les exigences de la directive Machines tout spécifiquement pour la sécurité et la fiabilité des commandes.

Service d'expertise conforme aux directives

Cycle de vie de sécurité pour les machines  

Cycle de vie de sécurité pour les machines

Nos mesures reposent sur le cycle de vie de sécurité des machines, d'après EN ISO 13849 et EN 62061. Cela signifie que lors de l'implémentation de vos demandes liées à la sécurité, notre travail est global, planifiable, et compréhensible. En tant que responsable de la sécurité fonctionnelle, vous pouvez ainsi exclure toutes les défaillances systématiques et éventuellement dangereuses, et travailler de façon conforme aux normes.

Assistance dans le cycle de vie de sécurité de votre installation
Nous vous accompagnons à chaque étape du cycle de vie de sécurité de votre installation - depuis l'analyse des risques jusqu'au marquage CE en passant par la validation.

Téléchargements

Vous trouverez ici des documents à télécharger contenant des informations détaillées sur les différentes phases et les mesures correspondantes requises, ainsi que sur notre service d'assistance technique.

Description Langue État
Ensemble des phases : analyse des processus [PDF, 79 KB]
Analyse des processus pour garantir la sécurité des machines
anglais 15.02.2011
Phase 0 : appréciation des risques [PDF, 0,11 MB]
Transmission des mesures requises pour la réduction des risques
anglais 15.02.2011
Phase 1 : planification de la sécurité [PDF, 0,12 MB]
Gestion de la sécurité fonctionnelle
anglais 15.02.2011
Phase 2 : spécifications [PDF, 0,11 MB]
Création et contrôle des cahiers des charges relatifs au matériel et aux logiciels.
anglais 15.02.2011
Phase 3 : planification de la validation [PDF, 0,11 MB]
Conception des tests de fonctionnement des fonctions de sécurité
anglais 15.02.2011
Phase 4 : implémentation [PDF, 0,14 MB]
Paramétrage et programmation des fonctions de sécurité selon les cahiers des charges
anglais 15.02.2011
Phase 5 : vérification [PDF, 0,12 MB]
Vérification de la conception du matériel et des logiciels
anglais 15.02.2011
Phase 6 : simulation de code [PDF, 0,11 MB]
Simulation de la fonction de sécurité
anglais 15.02.2011
Phase 7 : validation [PDF, 0,11 MB]
Test de fonctionnement, rapport de vérification et de validation, gestion de la configuration
anglais 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany