Technologie hybride CONTACTRON

Technologie de démarreurs moteur hybrides CONTACTRON

Démarreur moteur intelligent

Commutez, utilisez et protégez vos moteurs avec la technologie des démarreurs moteur hybrides : simple, compacte et électroniquement sure.

La technologie de démarreur moteur hybride CONTACTRON de Phoenix Contact est l'alliance d'une technologie de semi-conducteurs sans usure et de relais robustes commandée par microprocesseurs. Cela permet une commutation en douceur et soulage considérablement les contacts de relais. Les démarreurs moteur hybrides ont en outre une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle des appareillages purement mécaniques.

Cette technologie innovante dans le secteur des appareillages a été récompensée par un prix « Automation Award » : « c'est la première fois qu'un seul appareil de seulement 22,5 mm de large réunit toutes les fonctions des contacteurs d'inversion, sécurité incluse ».

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98