Alimentation secourue à accumulateur d'énergie intégré

Le top de sa catégorie

Le top de sa catégorie

Les QUINT UPS avec accumulateur d'énergie intégré sont extraordinairement efficaces et peu encombrants.

Retour Alimentations secourues

Catégories

  • Liste de produits : QUINT UPS
    QUINT UPS  a_0048423

    Le système QUINT UPS avec technologie IQ et accumulateur d'énergie intégré maximise la disponibilité pour des courants de charge allant jusqu'à 10 A.

  • Liste de produits STEP UPS
    STEP UPS

    Grâce à son module accumulateur intégré, STEP UPS permet de longues durées de sauvegarde.

Rechercher dans Alimentation secourue à accumulateur d'énergie intégré

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Parfaitement compacts : le module d'alimentation secourue et l'accumulateur d'énergie se combinent dans un seul boîtier et sont particulièrement compacts et faciles à installer ultérieurement.

Avantages

  • Grande souplesse de montage : à encliqueter sur le profilé ou visser STEP UPS sur une surface plane
  • Longues durées de sauvegarde – avec accumulateur d'énergie Lithium-phosphate de fer ou AGM au plomb
  • Combinaison intelligente : bénéficiez de tous les avantages du QUINT UPS sur un espace ultra-réduit
  • Durée de vie maximale : le capteur de température intégré à la QUINT UPS optimise les courants de charge

Gain de place

 En mode Service, il est possible de remplacer l'accumulateur d'énergie sans qu'un message d'alarme soit émis  

Possibilité de changer les accumulateurs d'énergie

Les modules d'alimentation secourue associant accumulateur d'énergie au sein de leur boîtier sont particulièrement étroits et s'intègrent facilement aux installations existantes.
Il suffit de raccorder une alimentation en amont pour que l'alimentation secourue soit fiable et complète.

Lorsque la durée des accumulateurs d'énergie est dépassée, il est évidemment possible de les changer rapidement et en toute simplicité.

UNO UPS - plat et étroit

UNO UPS fournit 24 V et 60 W  

UNO UPS pour températures ambiantes entre -15 °C et +50 °C

Avec une puissance de sortie de 60 W, les appareils UNO UPS conviennent pour la gamme d'alimentations UNO POWER. L'alimentation secourue fonctionne de façon flexible pour des tensions d'entrée entre 23 et 30 V CC. Enfin, les dimensions de 110 x 90 x 90 mm vous assurent des modèles d'alimentation secourue ultra-compacts.

Votre plus : l'accumulateur d'énergie AGM au plomb intégré qui vous garantit de longues durées de sauvegarde :

  • 0,5 A pendant 45 minutes
  • 2 A pendant 8 minutes
  • 2,5 A pendant 5 minutes

STEP UPS : plat et étroit

STEP UPS de Phoenix Contact adapté à l'alimentation STEP POWER  

STEP POWER avec STEP UPS (câblé)

L'alimentation secourue est disponible pour s'adapter à l'alimentation STEP POWER.

La nouvelle alimentation fonctionne de façon flexible pour des tensions d'entrée entre 22,5 et 29,5 V CC.

En cas de largeur de 108 mm, l'alimentation qui convient vous permet un encombrement minimal de 198 mm sur le profilé.

Votre plus : l'accumulateur d'énergie lithium-phosphate de fer intégré qui vous garantit de longues durées de sauvegarde :

  • 1 A pendant 15 minutes
  • 2 A pendant 10 minutes
  • 3 A pendant 8 minutes

La variante 12 V fonctionne pour des tensions d'entrée entre 10 et 16,5 V CC. Avec un courant de sortie de 4 A, STEP UPS sauvegarde pendant environ 12 minutes.

 

Alimentation secourue CA TRIO – fiable et compact

Alimentation secourue CA pour profilé  

Alimentation secourue CA pour profilé

Alimentez vos charges CA en toute fiabilité avec les alimentations secourues de la gamme TRIO, dédiée aux profilés. Les PC industriels raccordés peuvent être arrêtés via l'interface USB intégrée.

  • Transition transparente vie une courbe sinusoïdale absolue : sinus généré pendant le fonctionnement sur batterie synchrone avec l'ancien réseau d'alimentation
  • Peu encombrant : module d'alimentation secourue et accumulateur d'énergie combinés dans un seul boîtier
  • Durées de sauvegarde importantes avec accumulateur d'énergie VRLA, extensible grâce à un accumulateur d'énergie supplémentaire
  • Interface USB pour la connexion avec des commandes supérieures, par ex. des PC industriels
  • Démarrage possible à partir de l'accumulateur d'énergie, même sans réseau d'entrée
  • Avec le logiciel UPS-CONF, vous pouvez optimiser le fonctionnement de l'alimentation secourue an fonction de vos besoins personnels.

QUINT UPS : intelligent et étroit

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

Technologie IQ pour une disponibilité maximale des installations

QUINT UPS est conçu dans un format extrêmement peu encombrant, ce qui permet d'ajouter facilement ces appareils aux installations existantes grâce à un câblage minimal. Seule une alimentation de 24 V CC doit être montée en amont ; la solution d'alimentation secourue est alors complète et votre installation protégée de manière fiable contre les pannes de secteur.

L'accumulateur d'énergie commandé par processeur et équipé de la technologie AGM plomb communique avec le module d'alimentation secourue : en fonction de la température ambiante, il calcule le courant de charge optimal et permet d'augmenter considérablement la durée de vie de l'accumulateur d'énergie.

  • QUINT UPS 5A : 5 A pour 5 minutes ou 0,5 A pour 1 heure
  • QUINT UPS 10A : 10 A pour 15 minutes ou 0,5 A pour 3 heures

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues