Retour au sommaire

Système radio unidirectionnel – transmission sûre dans un seul sens

Transmettez de manière sûre deux signaux de commutation TOR et un signal de capteur analogique de l'émetteur au récepteur – avec nos modules E/S RAD-Line unidirectionnels. Outre les liaisons point-à-point, les systèmes à récepteurs multiples peuvent être utilisés pour la multiplication et la division des signaux.           

Avantages du système radio unidirectionnel

Système radio unidirectionnel  

Transmission fiable des signaux d'E/S – avec le système radio unidirectionnel

Transmettez vos signaux d'E/S de manière fiable sur des distances de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.

  • Communication robuste et fiable dans un environnement industriel
  • Mise en service facile
  • Bonnes possibilités de diagnostic
  • Densité système locale élevée de plusieurs centaines de réseaux
  • Aucun coût permanent grâce à la bande ISM 2,4 GHz hors licence
  • Fonctionnement parallèle et sans perturbation avec les systèmes WLAN 802.11 et Bluetooth
  • Utilisation en zone Ex 2

Utilisation en tant que liaison point à point

Liaison point à multipoint unidirectionnelle  

Liaison point à point unidirectionnelle

La liaison point à point permet de transmettre des signaux E/S par radio.

Si le système est installé dans cette configuration, les signaux raccordés et la tension de service présente, la liaison radio s'établit automatiquement sans réglage supplémentaire.

Utilisation en tant que liaison point à multipoint

Liaison point à multipoint unidirectionnelle  

Liaison point à multipoint unidirectionnelle

Avec les appareils d'E/S Trusted Wireless, les signaux peuvent également être transmis en configuration point à multipoint.

Si le kit est installé dans cette configuration, les signaux et la tension de service raccordés, la liaison s'établit automatiquement. Des destinataires supplémentaires permettent de séparer ou de multiplier facilement les signaux.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98