Trusted Wireless 2.0 Serial

Mise en réseau sans fil d'interfaces réseau

Mise en réseau sans fil d'interfaces réseau

Radioline permet de transmettre des données en série même dans les environnements les plus difficiles en toute fiabilité.

Retour Wireless Serial

Catégories

Rechercher dans Trusted Wireless 2.0 Serial

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Mettez en réseau vos interfaces série RS-232/485 très simplement par radio – avec Radioline de Phoenix Contact. Qu'il s'agisse de périphériques série ou de plusieurs commandes – la technologie radio Trusted Wireless 2.0 garantit, même dans un environnement industriel difficile, une transmission fiable indépendamment du type de protocole.

Avantages

  • Portées jusqu'à plusieurs kilomètres, grâce aux débits réglables
  • Grande fiabilité, grâce à la nouvelle technologie Trusted Wireless 2.0, au codage AES, à la technologie de dispersion du spectre et à la gestion de la coexistence
  • Flexibilité de la structure réseau - Radioline prend en charge les liaisons point à point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipement bus maximum
  • Diagnostic à distance convivial et complet du réseau radio avec le logiciel de diagnostic

Tout en un clin d'œil avec le logiciel de diagnostic convivial

Logiciel de diagnostic  

Configuration avec le logiciel PSI-Conf

Le logiciel PSI-Conf vous permet de configurer efficacement les appareils série Trusted Wireless 2.0 pour la transmission de données de série. Avec l'interface de menu claire et l'assistant de démarrage convivial, les appareils sont rapidement mis en service.

Le logiciel de diagnostic enregistre l'état de la liaison radio, l'intensité du signal RSSI, l'état E/S des équipements réseau et d'autres données. Tous les équipements réseau sont surveillés en toute convivialité par le maître.

Par ailleurs, vous pouvez procéder à des réglages réseau étendus grâce au logiciel, comme le masquage des bandes de fréquence et des canaux WLAN pour un fonctionnement en parallèle sans perturbation.

Utilisation dans des réseaux maillés (Mesh)

Transmission radio des interfaces série  

Transmission des interfaces série par radio

Connectez votre commande à des appareils de terrain en série – très simplement par radio : de la simple transmission point à point jusqu'aux réseaux maillés puissants.

L'intégration des esclaves s'effectue directement ou via des stations intermédiaires pour esclaves de répéteurs. Pour prolonger votre liaison radio ou intégrer plusieurs esclaves de répéteurs, vous pouvez connecter jusqu'à 250 esclaves de répéteurs les uns derrière les autres.

Des périphériques en série ou des modules d'extension E/S peuvent être raccordés au niveau des stations intermédiaires pour esclaves de répéteurs. En cas de défaillance d'une liaison au sein du réseau, les informations sont transmises via d'autres nœuds de réseau (Roaming).

L'organisation et la réparation automatiques permettent de maintenir la stabilité du réseau, chaque appareil dispose de plusieurs voies de communication.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Transmission de données en série

Découvrez comment configurer les paramètres pour la transmission de données en série.


Configuration étendue

Découvrez comment configurer les paramètres étendus et effectuer des mises à jour du firmware.


Vastes possibilités de diagnostic

Découvrez comment surveiller des stations radio ou des réseaux et suivre des événements.