Retour au sommaire

Applications réseau

Transfert de données E/S (câble entrée / câble sortie)

Transfert de données E/S  

Transmission de données de station E/S à station E/S

Radioline permet de répartir facilement les signaux E/S au sein d'un réseau, et de concevoir des structures réseau variées. Le mappage E/S simplifie donc considérablement la répartition des signaux dans des installations étendues.

D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce à un module d'extension, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau – et ce sans programmation fastidieuse.

D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce à un module d'extension, vous pouvez distribuer les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau – et ce sans programmation fastidieuse.

Transmission des données en mode PLC/Modbus RTU

Mode PLC/Modbus RTU  

Transfert de données de stations E/S à une commande

Il est possible de relier les modules E/S avec Radioline directement à la commande, via un protocole Modbus et des interfaces RS-232 et RS-485.

Les modules d'extension E/S peuvent être raccordés à tous les esclaves ou esclaves répéteurs. Les signaux E/S sont à disposition dans une mémoire Modbus au sein d'un module radio maître, où ils peuvent être consultés à tout moment à partir de la commande.

Outre les signaux, la mémoire Modbus met également à disposition des paramètres de diagnostic, comme la qualité du signal radio des différents équipement bus, permettant ainsi de garantir une surveillance continue du système radio.

Transmission de données série

Mise en réseau sans fil d'équipements bus série  

Mise en réseau sans fil d'équipements bus série

Il est très facile et rapide de mettre en réseau plusieurs commandes ou équipements périphériques série avec Radioline. Les câbles RS-232/485 peuvent donc être remplacés.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98