Retour au sommaire

La Technologie radio Trusted Wireless 2.0

Domaines d'application

La gamme des produits Phoenix Contact comporte depuis déjà plus de 10 ans, les technologies radio pour une utilisation industrielle. La technologie propriétaire Trusted Wireless 2.0 a été développée tout spécialement pour une utilisation industrielle et se prête tout particulièrement à la redirection sans fil d'informations de capteurs/actionneurs ainsi qu'à l'envoi de faibles à moyennes quantité de données dans des installations vastes.

Par visibilité dégagée, les distances de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres entre deux abonnés radio disparaissent.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 - la technologie radio

Trusted Wireless 2.0 comble ainsi la lacune qui existait entre WirelessHart, la technologie spécifique pour les réseaux de capteurs et Wireless LAN, la technologie très haute vitesse. Pour une adaptation optimale à chaque exigence d'application, de nombreuses possibilités d'utilisation sont à votre disposition.

Avantages

La technologie radio Trusted Wireless 2.0 est destinée à des besoins spécifiques d'applications d'infrastructures industrielles. Ses caractéristiques principales sont :

  • Communication robuste grâce au FHSS (Principe du saut de fréquence)
  • Mécanismes manuels et automatiques de coexistence pour une fiabilité de fonctionnement en parallèle de systèmes radio
  • Envoi sécurisé de données par le cryptage de données et authentification
  • Portées élevées en raison d'une grande sensibilité de réception et des réglages individuels de débits de données
  • Réseaux flexibles avec gestion automatique de la connexion
  • Optimisation de l'adaptation à chaque application et vastes propriétés de diagnostic
  • Gestion décentralisée du réseau pour un échange accéléré des données

 

Communication robuste et sans interférences

Principe du saut de fréquence (FHSS)  

Principe du saut de fréquence (FHSS)

Dans la bande de fréquence 2,4 GHz, sans licence, Trusted Wireless 2.0, utilise le principe dénommé FHSS (Principe du saut de fréquence). La technologie utilise ici jusqu'à 127 canaux sélectionnés dans le spectre complet des bandes de fréquence, avec lesquelles le saut s'effectue sur la base d'un modèle semi-aléatoire. D'où un accroissement de la robustesse de la communication.

Par ailleurs, Trusted Wireless 2.0 réalise une très bonne gestion de coexistence de différents systèmes radio. Grâce à l'utilisation de différentes bandes RF (Radio-Fréquence); il est possible d'exploiter sans problème plusieurs systèmes Trusted Wireless 2.0 en parallèle. Il existe également la possibilité de masquer certains canaux (Black Listing), pour pouvoir, par exemple, exploiter en parallèle des systèmes WLAN, sans limitations de performance.

Les nouvelles exigences des évolutions de la norme EN 300328 v.1.8.1 sur les systèmes radio dans la plage 2,4 GHz ont déjà été implémentées dans Trusted Wireless 2.0.

Transmission sûre

Avec une technologie propriétaire telle que Trusted Wireless 2.0, le protocole n'est pas accessible publiquement, et permet, fondamentalement, une meilleure protection de la technologie contre des attaques. Par ailleurs, des mécanismes de sécurité ont été implémentés : le cryptage 128 bits de données veille à ce que des paquets de données qui seraient écoutés, ne puissent pas être compris et la vérification d'intégrité vérifie l'authenticité de l'émetteur et rejette les notifications modifiées.

Flexibilité au niveau des capacités d'adaptation

Trusted Wireless 2.0 permet également de régler le taux de transfert de l'interface radio et d'augmenter la sensibilité du récepteur. En cas de faible taux de transfert, il faut compenser une distance beaucoup plus grande qu'en cas de taux de transfert élevé. L'utilisateur peut également procéder à un ajustement en fonction de l'application et de la portée requise.

Gestion décentralisée du réseau

Zone Parent-Child  

Gestion décentralisée du réseau dans la zone Parent-Child

Les technologies telles que WirelessHart ou Zigbee ont une approche centralisée de la gestion de réseaux. Cela signifie que tous les messages se déplacent via un maître central et peuvent ainsi produire une énorme circulation dans le réseau radio.

En revanche, Trusted Wireless 2.0. se positionne sur une gestion de réseau décentralisée. Pour cela, des zones Parent-Child sont constituées dans le réseau radio, dans lequel un module radio superviseur est désigné comme Parent et les modules qui y sont raccordés sont désignés comme Child.

L'ensemble de la gestion de réseau se déroule à l'intérieur de la zone Parent-Child et n'a pas besoin d'être effectué via le maître central. D'où une réduction de la circulation des messages dans tout le réseau et une accélération de l'échange des données.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98