Retour au sommaire

Contrôle normatif selon CEI 62305-3

La norme CEI 62305-3 décrit le contrôle de requalification des parafoudres.

Contrôles et documentation conformes

Selon la norme CEI 62305-3, les appareils de protection antisurtension doivent être contrôlés régulièrement (voir le tableau ci-dessous). De plus, la norme exige la documentation justificative des valeurs de contrôle. Celle-ci correspond au fonctionnement du CHECKMASTER 2.

  • Le CHECKMASTER 2 enregistre les résultats de contrôle dans une mémoire interne.
  • Ainsi, la sortie des valeurs de contrôle enregistrées est possible à tout moment.
  • Le protocole de contrôle contient la désignation de l'article et le résultat du contrôle avec la date et l'heure.
  • Le transfert des données au PC est effectué au moyen d'une clé USB.
  • Les fichiers de protocole sont enregistrés au format CSV et leur traitement peut être poursuivi dans tout tableur.
Classe de protection parafoudreI et IIIII et IV
Contrôle visuel (intervalle)annueltous les 2 ans
Contrôle complettous les 2 anstous les 4 ans
Contrôle complet des systèmes critiquesannuelannuel

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Contrôle normatif selon CEI 62305-3

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98