Composants technologiques

Composants technologiques de Phoenix Contact

Technologie sur mesure

Concevez avec notre aide des solutions uniques d'automatisation sur la base de solutions standard et de technologies de pointe éprouvées.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Composants technologiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les composants technologiques de Phoenix Contact, vous pouvez développer vos propres solutions de commande. Nous vous soutenons avec des technologies logicielles de pointe dans les domaines CEI 61131 Control, CEI 61508 Safety et PROFINET – également utilisables en combinaison avec un système d'automatisation.

Avantages

  • Conception flexible de vos solutions d'automatisation personnalisées grâce à des composants technologiques hautement performants
  • Intégration rapide dans votre système d'automatisation grâce à des composants technologiques immédiatement disponibles
  • Assistance compétente grâce à plus de 30 ans d'expérience dans le développement de technologies d'automatisation de pointe
  • Un système d'automatisation adapté grâce à une solution complète, composée de matériel ouvert et de composants logiciels et technologiques

Composants technologiques pour la technique de commande industrielle

Plateforme logicielle modulaire  

Plateforme logicielle modulaire

Nos composants technologiques permettent une réalisation flexible de votre solution d'automatisation. Dans cette optique, nous avons développé une plateforme logicielle évolutive. Les normes du marché et les nouvelles technologies sont déjà implémentées dans cette plateforme.

Une architecture logicielle ouverte avec des interfaces définies permet une adaptation rapide et économique du logiciel en fonction de vos besoins spécifiques. Les composants technologiques runtime sont disponibles immédiatement pour une variété de CPU et de systèmes d'exploitation. Si nécessaire, une adaptation rapide est effectuée sur une plateforme individuelle. La variété de nos applications couvre quasiment toutes les branches de l'industrie.

Composants technologiques CEI 61131-Control

Composants technologiques CEI 61131-Control  

Systèmes de programmation et en « temps réel » adaptés à votre utilisation

Les composants technologiques CEI 61131-Control ont une position de leader dans le monde, du simple paramétrage des commandes compactes et des entraînements aux automates librement programmables pour la construction mécanique et la construction d'installations. Nos systèmes de programmation et en « temps réel » démontrent au quotidien leur qualité et leur fiabilité dans des centaines de milliers de systèmes d'automatisation.

Composants technologiques CEI 61508-Safety

Composants technologiques CEI 61508-Safety  

Logiciels certifiés pour la technique de sécurité

Les composants technologiques CEI 61508 Safety pour la sécurité fonctionnelle ont été intégrés mondialement et avec succès dans plus de 50 000 systèmes certifiés. Nos systèmes de programmation et en « temps réel » couvrent l'ensemble des applications de sécurité SIL2 et SIL3, depuis les commandes compactes de sécurité avec seulement quelques entrées/sorties sûres aux installations de sécurité complexes.

Composants technologiques PROFINET

Composants technologiques PROFINET  

Mise en place simplifiée de votre interface PROFINET

Les composants technologiques PROFINET sont intégrés avec succès dans les produits de Phoenix Contact et certifiés. La technologie PROFINET, développée en interne, s'étend de la configuration réseau aux piles de communication en passant par les interfaces TPS-1 mono-puce intégrées à grande échelle. La technologie éprouvée dans la pratique permet de développer facilement des contrôleurs et des appareils PROFINET ainsi que des solutions combinées avec contrôleurs et appareils PROFINET.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Informations supplémentaires