Retour au sommaire

Parafoudre de type 1 équipé de varistance

Vous avez besoin d'une protection antisurtension convenant aux classes de protection parafoudre II et IV ? VALVETRAB MS T1/T2 satisfait à ces exigences sans analyse du risque supplémentaire.

Pouvoir de décharge élevé

VALVETRAB MS T1/T2 est équipé de varistances et dispose d'un pouvoir de décharge élevé en cas de faible tension résiduelle. Utilisez cet appareil pour répondre aux exigences des classes de protection parafoudre III et IV.

  • Le pouvoir de décharge du courant de foudre s'élève à 12,5 kA par canal.
  • Faites votre choix parmi la gamme de produits complète pour systèmes à 5, 4 et 3 fils.
  • Vous pouvez utiliser cet appareil même en cas d'alimentation instable présentant de fortes fluctuations de la tension secteur, car la tension permanente élevée de 335 V CA ou 175 V CA garantit une utilisation universelle,
  • L'encliquetage automatique des connecteurs assure un maintien en toute sécurité en cas de fortes vibrations.
  • Grâce au CHECKMASTER, vous effectuez rapidement et facilement vos tâches de vérification régulières des appareils de protection antisurtension : c'est l'appareil de contrôle pour parafoudre de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'alimentation

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.