API logiciel

Faites de votre PC industriel un API

Faites de votre PC industriel un API

Deux appareils en un : utilisez les ressources libres de votre PC industriel et faites-en une commande puissante avec l'API logiciel.

Retour Automates

Catégories

  • Liste de produits : logiciel API
    Logiciel API

    Logiciel API pour l'installation d'ordinateurs industriels Valueline en mode API. Élément de commande protégé pour un fonctionnement stable et fiable.

Rechercher dans API logiciel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les PC industriels pour la visualisation et la commande des processus sont souvent sous-exploités. Utilisez ces ressources libres et faites de votre PC industriel un API de qualité. En fonction des exigences de performance, choisissez entre PC WORX SRT, qui présente une réactivité garantie par les statistiques et convient aux petites et moyennes tâches, et PC WORX RT BASIC, parfaitement adapté à une automatisation complexe exigeant un temps réel dur.

Avantages

  • Économies car aucun matériel API distinct n'est requis
  • Stabilité et fiabilité grâce à l'extension du système d'exploitation
  • Visualisation facile et économique grâce au serveur Web intégré
  • Ouverture Ethernet maximale avec la prise en charge de tous les protocoles courants

Puissant et stable – le PC industriel Valueline utilisé en tant qu'API

Utilisation d'un PC industriel en tant qu'API  

Votre PC industriel devient ainsi un API.

L'API logiciel de Phoenix Contact est une alternative économique aux API classiques.

Afin de répondre aux exigences de performance qui vous sont spécifiques, ce PC industriel, comme tout PC Windows classique, se transforme en unité de commande, terminal de commande ou en unité de visualisation dans votre installation.

Stabilité de fonctionnement grâce à l'extension distincte du système d'exploitation

Partie commande blindée de l'API logiciel  

La commande blindée garantit la stabilité de la commande.

PC WORX RT BASIC permet la commande de votre installation en temps réel. Le système est particulièrement stable car une extension temps réel est installée en plus du système d'exploitation Windows standard.

L'extension temps réel Intime de la société TenAsys peut blinder la partie commande temps réel de l'environnement Windows. Ainsi, l'intégrité et le déterminisme de la commande sont sécurisés.  

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


API logiciel

Transformez votre PC Windows en une commande programmable.