Appareils de sécurité

Appareil de sécurité pour profilé et emplacement PCI

Format flexible

Appareils de sécurité pour différentes applications.

Retour Cybersécurité

Catégories

Rechercher dans Appareils de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les appareils de sécurité mGuard conviennent remarquablement à la sécurisation décentralisée et à la télésurveillance sécurisée des cellules de production ou des machines individuelles. Grâce à une grande variété de formats différents, nous vous proposons le produit adapté à chaque application.

Avantages

  • Niveau de sécurité maximal grâce à des fonctions de sécurité conçues sur mesure pour les applications industrielles
  • Configuration facile et rapide grâce à l'interface Web et à une mémoire de configuration disponible en option sur carte SD
  • De nombreuses possibilités d'applications grâce à un format optimisé pour les environnements industriels

Appareils pour profilés

Routeurs de sécurité mGuard dans l'armoire électrique  

Appareils de sécurité mGuard pour profilé

FL MGUARD RS2000 : les routeurs de sécurité proposent un pare-feu simple à double clic et jusqu'à deux tunnels VPN parallèles à chiffrement IPsec​. Leurs fonctionnalités se réduisent à l'essentiel et conviennent essentiellement à la télésurveillance sécurisée dans les applications industrielles 

FL MGUARD RS4000 : Grâce à un pare-feu intelligent, et jusqu'à 250 tunnels VPN chiffrés IPsec, les appareils de sécurité offrent des fonctionnalités avancées. Ils assurent une sécurité haut de gamme pour des scénarios exigeants en matière de disponibilité élevée et des architectures de sécurité complexes.

​FL MGUARD GT/GT :  Les routeurs de sécurité disposent de fonctionnalités semblables aux appareils de la série RS4000. De plus, ils prennent en charge les gigabits. Outre des ports RJ45, ils proposent également des ports SFP pour une utilisation flexible des câbles à fibres optiques singlemode et multimode.

Cartes PCI et PCIe

Routeur de sécurité mGuard sous forme de carte enfichable compatible PCI(E)  

Appareils de sécurité mGuard au format PCI et PCIe

Les cartes PCI mGuard et PCI Express disposent des mêmes fonctionnalités de sécurité que les appareils pour profilés mGuard dans une carte enfichable compacte, et compatible PCI. Vous pouvez ainsi équiper n'importe quel matériel compatible PCI et PCI Express de composants de sécurité performants.

Les cartes PCI conviennent remarquablement à la sécurisation décentralisée et à la télésurveillance sécurisée des PC industriels et Panel PC, des machines individuelles ou des robots industriels. Leur action ne dépend pas de la technologie de processeurs et du système d'exploitation.

Matériel mobile

Routeur de sécurité mGuard pour applications mobiles  

Appareils de sécurité mobiles mGuard

Le mGuard smart2 vous convaincra par sa sécurité absolue et sa puissance, tout cela dans un volume extrêmement réduit. Le boîtier est robuste et l'alimentation en tension s'effectue de manière simple via n'importe quel port USB.

Il convient particulièrement pour la sécurité mobile et stationnaire des postes de travail et pour les environnements proches de la production, avec exigences réduites en matière de résistance industrielle. Se positionne parfaitement comme un pare-feu intelligent entre les réseaux des bureaux et de la production, comme une solution de télésurveillance sécurisée indépendante des logiciels ou comme un routeur de sécurité pour de petits groupes de travail.

Client VPN mGuard Secure

Le client VPN mGuard Secure est une application logicielle dédiée au raccordement de PC Windows dans un réseau privé virtuel (VPN). Le client met ainsi à disposition des ressources provenant de réseaux éloignés via un réseau public, potentiellement incertain, par ex. Internet, sous une forme sécurisée et transparente.

La solution logicielle utilise le protocole de sécurité IPsec. Celui-ci garantit la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de toutes les informations et données transmises entre le client VPN et le mGuard. Le client VPN, parfaitement adapté aux techniciens de service et aux télétravailleurs, prend en charge les scénarios d'applications tant stationnaires que mobiles. Il est compatible avec l'ensemble de la gamme de produits mGuard et s'utilise aisément comme une solution « One Click ».

Appareil à poser sur un bureau

Routeur de sécurité mGuard sous forme d'appareil compact à poser  

Appareils de sécurité mGuard pour l'utilisation au bureau

Le mGuard delta réunit un niveau élevé de sécurité et de performance dans un boîtier métallique compact, sous forme d'appareil à poser. Installez-le comme un pare-feu sécurisé entre les réseaux des bureaux et de la production.  De même, il convient pour une utilisation comme routeur de sécurité destiné à des groupes de travail de taille moyenne à petite dans le domaine des bureaux, dans les locaux de distribution, dans les armoires réseau et d'autres environnements de production présentant des exigences faibles en matière de résistance industrielle.

Le mGuard delta joue un rôle d'infrastructure de téléservice fiable, notamment dans les entreprises moyennes du secteur de la construction de machines et d'installations. Avec mGuard delta, vous pouvez relier les machines, les automates ou les techniciens en toute sécurité.

Appareil de sécurité 19''

Routeur de sécurité mGuard sous forme d'insert 19''  

Appareil de sécurité mGuard au format 19''

Le mGuard centerport est une combinaison d'un pare-feu haut de gamme et d'une passerelle VPN haute performance dans un format 19 pouces. L'appareil propose l'architecture Gigabit Ethernet et Multi Core ainsi que des réserves élevées de puissance. Le mGuard centerport est extensible aisément avec le nombre, en augmentation permanente, de liaisons VPN ou de segments de réseau à protéger. Une qualité de transmission constante pour les services IP critiques pour l'entreprise est ainsi garantie, même en cas de pic de charge.

Le mGuard centerport, véritable passerelle centralisée haute performance, prend en charge la liaison VPN de n'importe quel nombre de systèmes, machines et techniciens. Jusqu'à 3 000 tunnels VPN peuvent être actifs simultanément.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98