Blocs de jonction multiconducteurs Push-in de forme identique

Blocs de jonction multiconducteurs Push-in de forme identique

Plusieurs conducteurs, un seul point de connexion

Les blocs de jonction multiconducteurs vous permettent de répartir les potentiels en gagnant de la place et à moindre frais.

Retour Raccordement à barrière

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction multiconducteurs Push-in de forme identique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous disposez de différents types de conducteurs ou de sections transversales ? Avec les blocs de jonction multiconducteurs Push-in de Phoenix Contact, vous raccordez jusqu'à quatre conducteurs par borne dans un câblage fil-à-fil.

Avantages

  • Gain de place grâce à un raccordement multiconducteur
  • Enfichage direct, simple et sans outil avec le raccordement multiconducteur Push-in
  • Répartition du potentiel simple avec un système rapide de ponts enfichables
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à une protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Visibilité maximale grâce à la grande surface d'impression et au repérage de chaque point de contact
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98