Ruggedline

Système E/S robuste pour les exigences de la construction automobile

Robuste et fiable

Une communication fiable des données spécialisée dans la construction automobile.

Retour Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Catégories

Rechercher dans Ruggedline

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les robustes appareils d'E/S en blocs sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements industriels difficiles et sont disponibles pour les systèmes INTERBUS et PROFINET. Le système E/S a fait l'objet d'un développement spécifique pour répondre aux exigences de la construction automobile.

Avantages

  • Communication en toute sécurité, même dans les environnements CEM, grâce à la transmission par fibre optique
  • Le montage sans outil grâce à l'encliquetage sur plaque de montage facilite l'installation
  • Particulièrement résistant aux projections de soudure et aux contraintes mécaniques
  • Développement de branche spécifique pour répondre aux exigences de la construction automobile

Communication fiable même dans des conditions extrêmes

Appareil Ruggedline avec connecteur Push-pull  

Ruggedline - le spécialiste de la construction automobile

Installez votre appareil E/S partout où vous en avez besoin, directement sur la machine. L'appareil d'E/S Ruggedline est très résistant, avec un degré de protection IP67, et prend en charge PROFINET et INTERBUS.

La technologie à fibres optiques et le boîtier en zinc moulé sous pression permettent de le mettre en place même des environnements électromagnétiques très chargés.

Sur l'appareil E/S Ruggedline pour PROFINET, vous pouvez brancher tous les raccords bus et d'alimentation avec le mode de raccordement Push-Pull. Gagnez du temps.

  • Enficher les connecteurs, et les raccords sont solidement fixés.
  • Pour enlever le branchement il suffit de retirer l'écrou borgne.
  • Connexion PROFINET au choix par câble en cuivre ou en fibre optique.

 

Particulièrement adapté à des applications de soudage

Les appareils E/S Ruggedline sont extrêmement robustes  

Ruggedline - Utilisation même dans des conditions extrêmes

Les appareils Ruggedline sont extrêmement robustes. Combinés aux boîtiers en zinc moulé sous pression, il est également possible de les monter à proximité immédiate de pinces de soudage ou de griffes.

Montage facile

Ruggedline simplifie l'installation grâce à ses composants électroniques à encliqueter  

Ruggedline : encliqueter est un jeu d'enfant

Les composants électroniques à encliqueter simplifient grandement l'installation et la mise en service sur place. Ils peuvent être montés et remplacés en cas de maintenance, sans utiliser d'outils.

Le connecteur Hybrid breveté, à montage sur le terrain est disponible pour les appareils INTERBUS. Celui-ci réunit le raccordement pour les données et l'énergie dans un boîtier IP67 - l'installation s'en trouve ainsi accélérée et les erreurs de câblage sont réduites au minimum.

Ruggedline pour INTERBUS

Appareils E/S Ruggedline pour INTERBUS  

Technologie éprouvée : Ruggedline pour INTERBUS

Tirez également profit des atouts des systèmes d'E/S Ruggedline pour vos réseaux INTERBUS. Outre les appareils d'E/S, notre gamme de produits comprend aussi des module à relais très résistants et des démarreurs moteur.

Vous pouvez le combiner en tant que bus avec, au choix, des câbles en cuivre ou en fibre optique. Vous souhaitez changer les matériaux ? Aucun problème avec un adaptateur.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98