Boîtiers pour profilé extrudé UM-UAL

Boîtiers pour profilé extrudé UM-UAL

Idéal dans des environnements exigeants

Utilisation fiable dans des conditions difficiles grâce au profilé du boîtier en aluminium robuste.

Retour Boîtiers pour profilé extrudé

Catégories

Rechercher dans Boîtiers pour profilé extrudé UM-UAL

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Dans les environnements industriels avec un niveau d'interférences électromagnétiques important, les exigences au niveau des composants électroniques sensibles à la CEM sont élevées. Le système de boîtier UM-UAL est intégralement fabriqué en aluminium, offre une excellente protection CEM et garantit une flexibilité totale lors de l'équipement.

Avantages :

  • Boîtier extrudé en aluminium
  • Protection CEM élevée
  • Thermorésistant
  • Flexibilité importante grâce aux tailles de profilés variées et aux différents capots

Protection CEM et résistance à la chaleur

Protection CEM  

Protection CEM et résistance à la chaleur

Les profilés extrudés en aluminium sont disponibles dans différentes longueurs. Nous fabriquons les longueurs spéciales sur demande.

  • Entièrement fabriqué en aluminium
  • Thermorésistant
  • Protection CEM idéale pour vos composants électroniques

Différents capots

Capots  

Différents capots pour une protection optimale contre les contacts accidentels

Les différents capots garantissent une protection optimale contre les contacts accidentels et une grande flexibilité lors de la conception de votre système électronique.

Niveaux de montage flexibles

Niveaux de montage flexibles  

Plusieurs niveaux de montage pour circuits imprimés

Les niveaux de montage flexibles permettent une conception d'appareils adaptée à l'application. Vous pouvez ainsi placer un grand nombre de composants électroniques dans le boîtier.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service