Retour au sommaire

Connecteurs hybrides

Connecteur hybride pour raccordement moteur

Le nouveau connecteur hybride combine les signaux et la puissance dans un seul boîtier.
Les deux conducteurs sont connectés avec le mode de raccordement Push-In sans outil, de manière rapide et extrêmement fiable.
Le circuit triangle-étoile est réalisé à même le connecteur. Cela implique que vous ne devez plus ouvrir le moteur.

Pont étoile-triangle

Pont étoile-triangle  

Pont étoile-triangle

Le pont étoile-triangle du moteur se trouve dans le capot passe-câble du connecteur moteur. Pour repositionner les ponts du bornier, inutile d'ouvrir le moteur.
Il suffit désormais d'ouvrir le passe-câble et de tourner le pont étoile-triangle.

Verrouillage à étrier

Verrouillage à étrier  

Verrouillage à étrier

Grâce au verrouillage à étrier robuste, le raccordement moteur peut être retiré en quelques secondes.

Détrompage rapide

Détrompage rapide avec profilés en plastique  

Détrompage rapide avec profilés en plastique

Montez simplement des profilés en plastique pour bénéficier d'une protection efficace contre les erreurs d'enfichage. Vous pouvez ainsi protéger jusqu'à 20 connecteurs contre les erreurs d'enfichage.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Connecteurs hybrides

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif