Démarreur moteur IP54

Directement sur le moteur

Directement sur le moteur

Les démarreurs-inverseurs de moteur placés dans un robuste boîtier sont la solution idéale pour une installation sur le terrain.

Retour Commutateurs électroniques et commande moteur

Catégories

Rechercher dans Démarreur moteur IP54

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Gagnez du temps et et de l'espace : avec les démarreurs-inverseurs IP54 de Phoenix Contact à installer directement sur le terrain. Au lieu de câbler un grand nombre de fonctions traditionnelles dans une armoire, il suffit de monter une unité fonctionnelle compacte dans l'installation.

Avantages

  • Simplicité du montage grâce à un mode de raccordement à enficher
  • Remplacement et échange rapide des pièces grâce à un bloc électronique modifiable
  • Travaux sécurisés en cas de maintenance grâce à un socle avec interrupteur de maintenance intégré

L'association intelligente : démarreurs-inverseurs de moteur et boîtiers IP54

Démarreurs-inverseurs de moteur IP54  

Démarreurs-inverseurs de moteur IP54

Les démarreurs-inverseurs de moteur IP54 sont une association d'une commande simplifiée de moteur avec un robuste boîtier. Les démarreurs-inverseurs de moteur placés dans un solide boîtier ont fait leurs preuves dans de nombreux domaines d'utilisation :

  • Manutention
  • Boissons
  • Alimentaire

Vous pouvez utiliser les variantes pour différents systèmes de bus, pour la connexion à des commandes :

  • INTERBUS pour la transmission cuivre et FO
  • Profibus pour la transmission cuivre
  • PROFINET pour la transmission cuivre et FO

Fonctions polyvalentes

Vous pouvez contrôler les entraînements directs avec les départs moteur à un ou deux canaux. De plus nous vous proposons un modèle à inversion de sens pour des applications comportant différentes directions.

Autres caractéristiques :

  • distribution de l'alimentation 400 V CA/20 A en réseau
  • puissance de sortie nominale jusqu'à 3,7 kW
  • Interrupteur de maintenance supplémentaire

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98