Boîtiers modulaires ME

Boîtiers modulaires ME

Système de boîtier modulaire en forme de godet

Concevez votre appareil avec notre système modulaire facile à monter

Retour Boîtiers modulaires

Catégories

Rechercher dans Boîtiers modulaires ME

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce aux les boîtiers électroniques ME, les circuits imprimés équipés deviennent des modules électroniques faciles à monter. Une connectique flexible, un connecteur de bus et un principe modulaire permettent une structure d'appareil adaptée à l'application. De nombreuses options d'adaptation complètent la gamme de solutions de boîtiers personnalisées.

Avantages :

  • Le système modulaire permet d'implémenter différentes formes d'appareil
  • Une vaste gamme de connectivité pour la transmission de signaux, de données et de puissance
  • Structure de boîtier facile à monter
  • Connecteurs sur profilés ou transversaux fixes pour une communication entre modules
  • Personnalisation en usine pour des configurations spécifiques au client

Conception modulaire flexible

Conception modulaire flexible  

Flexibilité du fait de la conception modulaire

La série ME peut être adaptée sur mesure à votre appareil et offre un gain de temps et d'espace.

  • Utilisez les profilés de façon idéale grâce aux largeurs utiles aux gradations multiples entre 12,5 mm et 90 mm
  • Des largeurs utiles jusqu'à 135 mm sont disponibles en option pour des appareils de grande taille
  • Utilisez les blocs de jonction pour C.I. à raccordement vissé ou à ressort sur deux niveaux de connexion au maximum, et les bornes enfichables sur trois niveaux de connexion maximum

Facile à ouvrir

Facile à ouvrir  

Facile à ouvrir en cas d'entretien et de maintenance

Le boîtier s'ouvre d'une simple pression sur le crochet de verrouillage, par exemple à l'aide d'un tournevis.

Connecteurs sur profilé

Connecteurs sur profilé  

Connecteurs sur profilé

Le TBUS constitue l'un des connecteurs de bus à 5 pôles intégrés dans le profilé pour l'alimentation en énergie et la transmission de données. Il relie plusieurs modules électroniques montés sur le profilé. Le retrait d'un des modules de la rangée n'interrompt pas la chaîne de contacts.

  • Transmission série ou parallèle des données avec un maximum de 5 pôles par profilé
  • Cinq contacts dorés pour une transmission jusqu'à 8 A et 125 V

Affichages optiques de signaux

Guides de lumière  

Intégration facile des affichages optiques de signaux

Les guides de lumière HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons sur demande le service de traitement nécessaire des boîtiers électroniques.

  • Les guides de lumière sont parfaitement adaptés au boîtier électronique
  • Facile à monter sur le circuit imprimé grâce aux tenons à enfoncer
  • Résistance DES

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Système de boîtier modulaire ME-MAX

Système de boîtier en forme de disque flexible.