INTERBUS ST

Modules borniers INTERBUS

Les bornes de bus de terrain intelligentes

INTERBUS - la meilleure connexion et flexibilité possible

Retour Systèmes d'E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans INTERBUS ST

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les modules borniers INTERBUS-ST (Smart Terminal) sont utilisés en cas de ressources E/S moyennes ou élevées - vous pouvez relier les capteurs et actionneurs de façon décentralisée dans des coffrets de raccordement ou de façon centralisée dans l'armoire électrique.

Avantages

  • Différents types de raccordement augmentent la flexibilité lors de la sélection du support de transmission
  • Le bloc électronique enfichable garantit un fonctionnement sûr
  • La structure modulaire et la libre juxtaposition des modules permet une adaptation à vos besoins individuels

Câblage souple grâce à sa structure modulaire

Modules borniers INTERBUS : les bornes de bus de terrain intelligentes  

Modules de bornes INTERBUS : les bornes de bus de terrain les plus intelligentes

Raccorder vos modules d'E/S de façon idéale avec INTERBUS. Choisissez votre connectique entre D-SUB, MINI CONNEC, ou F-SMA.

Les modules INTERBUS-ST possèdent une structure modulaire. Résultat :

  • juxtaposables à volonté.  
  • Les fonctions peuvent être personnalisées.
  • Remplacement rapide et simple, sans devoir défaire des bornes.
  • Les modules d'E/S TOR et analogiques prennent en charge de nombreuses fonctions.

 

Disponibilité grâce au bloc électronique échangeable

Maintenance facile  les modules sont simples à échanger  

Maintenance facile  les modules sont simples à échanger

Les modules borniers INTERBUS comprennent deux éléments :

  • le bloc de serrage, auquel sont raccordés les tensions d'alimentation et les périphériques via un raccordement à vis ou par tension à ressort.
  • Le changement du bloc électronique enfichable s'effectue sans risque de confusion, et ne nécessite pas d'enlever le bloc de jonction ni d'autres paramètres - une maintenance particulièrement simple.

Travail clair grâce à l'acheminement de la tension et au marquage des appareils

Acheminement de la tension sur tous les niveaux de potentiel  

Acheminement de la tension sur tous les niveaux de potentiel

Vous gagnez du temps et minimisez de plus les sources d'erreur. Un travail clair est la condition indispensable à une bonne installation dans votre système.

  • Les capteurs et les actionneurs raccordés à un module donné peuvent se trouver à des niveaux de potentiel différents. Si nécessaire reliez-les entre eux tout simplement, à l'aide de peignes de liaison.
  • Personnalisez le marquage de vos bornes, également possible avec le logiciel de repérage CMS MARK WIN et l'imprimante. Le plus : avec le champ de repérage rabattable vous pouvez également inscrire des mots plus longs et plus précis sur vos bornes.
  • Analyse rapide des appareils et détection d'erreurs : des LED colorées informent en permanence sur l'état du système.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98