Connecteurs encastrables

Modulaires à souhait

Modulaires à souhait

Peu importe les applications pour lesquelles votre appareil est conçu. Vous trouverez ici des connecteurs mâles encastrables adaptés.

Retour Câblage pour capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs encastrables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Laissez-vous convaincre par notre large gamme de produits, même pour des applications avec de nombreux pôles. Sélectionnez la méthode de soudage à la vague ou THR (Through-Hole-Reflow) pour le raccordement à votre circuit imprimé.

Avantages

  • Robuste grâce un indice de protection élevé
  • Économie de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC ou la confection à l'aide du raccordement rapide
  • Flexibilité grâce à des adaptations sur mesure de nos articles standard
  • Connexion simple grâce à un connecteur mâle encastrable modulaire

Gamme de produits complète

Connecteurs mâles encastrables de Phoenix Contact : gamme de produits  

Connecteurs mâles encastrables : gamme de produits

Dans l'environnement industriel, le câblage des capteurs et actionneurs est soumis à de nombreuses exigences.

C'est pourquoi les produits de Phoenix Contact sont aussi nombreux.

Trouvez le connecteur mâle encastrable qui vous convient : M5, M8 ou M12, également avec traversée de paroi.

Nous vous proposons une adaptation optimale aux conceptions d'appareil individuelles.

Raccordement aisé

Connecteurs mâles encastrables de Phoenix Contact : raccordement aisé  

Connecteurs mâles encastrables : raccordement aisé

Avec les composants individuels de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser votre propre connecteur. Parfaitement adapté à votre application individuelle.

Automatisation facile

Connecteurs mâles encastrables de Phoenix Contact : automatisation facile  

Connecteurs mâles encastrables : automatisation facile

Faites votre choix : Phoenix Contact propose des connecteurs mâles encastrables et porte-contacts pour procédé de soudage THR.

Le design, le choix des matériaux et la forme d'emballage des composants THR sont directement déterminés en fonction des exigences du procédé d'équipement et de refusion

Versions spécifiques au client

Solutions sur mesure pour câblage de capteurs/actionneurs de Phoenix Contact  

Solutions sur mesure pour câblage de capteurs/actionneurs

Malgré une gamme de connecteurs complète, nous ne pouvons pas toujours satisfaire les exigences de nos clients avec la sélection standard.

C'est pourquoi nous souhaitons développer rapidement et de façon flexible des solutions sur mesure pour vous, que ce soit pour la construction de machines, d'installations ou d'appareils.

Le centre de service dédié aux connecteurs industriels de Phoenix Contact met au point en quelques jours un produit sur mesure selon vos exigences.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58