Adaptateurs de profilé

Adaptateurs de profilé

Support universel d'appareils

Rendez vos appareils compatibles avec les profilés.

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

Rechercher dans Adaptateurs de profilé

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les adaptateurs de profilés Phoenix Contact, installez facilement vos appareils et vos composants selon vos idées. Conçus pour une utilisation universelle et stable, ils sont la base solide d'une intégration matérielle professionnelle dans l'armoire électrique.

Avantages

  • Ajustage optimal de l'appareil avec différentes largeurs utiles
  • Longue durée de vie de la version métallique grâce à la surface protégée contre la corrosion
  • Facile à monter grâce à l'enclenchement rapide sur le profilé suivant EN 60715
  • Fixation sécurisée des composants électroniques grâce à la version métallique solide
  • Support universel des appareils grâce aux différents perçages

Le support flexible pour votre électronique

Adaptateurs de profilé  

Adaptateurs de profilé

Les adaptateurs de profilé sont la solution idéale pour installer en toute sécurité les appareils sans pied de fixation standard, les transformateurs et les éléments encombrants sur le profilé. Pour une utilisation durable et stable, les adaptateurs offrent des caractéristiques intelligentes :

  • Ajustage parfait de l'appareil : choisissez entre un adaptateur de profilé en zinc moulé ou en plastique
  • Flexibilité maximale de positionnement de vos appareils grâce aux perçages de montage
  • Gain d'espace avec des adaptateurs sur mesure de différentes largeurs utiles et longueurs

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service