Convertisseur et séparateur

Convertisseur et séparateur

Adaptation d'interfaces

Convertir des interfaces vers d'autres standards ou augmenter la protection contre les perturbations : nous disposons de la solution adaptée à vos besoins.

Retour Transmission cuivre

Catégories

Rechercher dans Convertisseur et séparateur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les convertisseurs de Phoenix Contact, vous pouvez convertir sans difficulté différentes interfaces série de façon transparente vers d'autres standards. Avec la séparation galvanique, vous évitez les courants transitoires dangereux et protégez efficacement les terminaux contre les pics de tension transitoires.

Avantages

  • Adapter et connecter des interfaces grâce à l'implémentation de convertisseurs
  • Autonomie et vitesses supérieures grâce à la segmentation du réseau
  • Éviter les courants transitoires grâce à une séparation galvanique entre les segments individuels

Un appareil, trois fonctions

Convertisseur pour adaptation d'interfaces  

Convertisseur RS-232 pour RS-422 et RS-485

Avec le convertisseur RS-232, vous pouvez convertir vos interfaces RS-232 vers les formats suivants :

  • RS-422 : 4 fils point-à-point
  • RS-485 : 2 fils, semi-duplex
  • RS-485 : 4 fils, duplex intégral
  • Débit de 4,8 kBits/s à 115,2 kBits/s

Caractéristiques supplémentaires :

  • Affichage LED de l'envoi et de la réception de données
  • L’isolation trois voies performante entre l’alimentation, l’interface RS-232 et l’interface RS-422/485 assure un découplage sûr des potentiels jusqu'à 2 kV
  • Protection antisurtension intégrée avec dérivation des transitoires vers le profilé

Séparateur d'interfaces galvanique

Séparateur d'interfaces RS-232  

Séparateur d'interfaces RS-232

Augmentez l'immunité de votre interface RS-232. La séparation 3 voies haute qualité offre une interface sans potentiel et protégée contre les perturbations.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • L’isolation trois voies performante entre l’alimentation, l’interface RS-232 et l’interface RS-232 assure un découplage sûr des potentiels jusqu'à 2 kV
  • Pour toutes les vitesses de transmission jusqu'à 115,2 kBits/s
  • Transmission de canaux de données pour les données sortantes (TxD) et entrantes (RxD), ainsi que pour les lignes de commande RTS (Request to send) et CTS (Clear to send)
  • Affichage de la transmission de données active par le biais de différents indicateurs pour les canaux émission et réception

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service