Retour au sommaire

E-Learning pour PC WORX

De courtes vidéos vont vous aider à connaître les bases de la programmation avec notre logiciel d'automatisation PC WORX.

Le premier projet

Dans la première étape, découvrez comment créer et enregistrer un nouveau projet.

Configuration

La deuxième vidéo présente comment nommer votre commande via le configurateur de bus.

Attribution d'une adresse

Apprenez à attribuer une adresse IP à une commande.

Configuration de bus

Voici comment lire les informations via le système INTERBUS raccordé.

Développement de programme

Voici comment programmer une application pas à pas avec modules de fonction et variables.

Données de process

Dans la sixième étape, les données de process des modules d'entrée et de sortie sont affectées.

Transmission d'un projet

Le projet est désormais compilé et transmis à la commande avec le configurateur de bus.

Déboguage d'un projet

Dans la dernière étape, vous contrôlez les fonction du projet dans le mode de déboguage.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98