Système Cloud pour PROFINET

Système Cloud pour PROFINET

Mise en réseau facile, automatisation illimitée

Communication sécurisée multi-sites avec Proficloud.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Système Cloud pour PROFINET

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le Cloud correspond aux processus numériques et basés sur Internet et permet d'interconnecter les produits, les personnes et les entreprises. Proficloud de Phoenix Contact vous offre une solution professionnelle Cloud complète pour votre automatisation.

Intégrez par exemple des appareils décentralisés d'automatisation ou des services Cloud dans votre réseau local PROFINET en passant par Internet, sans programmation supplémentaire. Vous communiquez ainsi à distance et de manière sécurisée.

Avantages

  • Extension possible du réseau PROFINET avec des services Cloud, sans connaissances spécifiques supplémentaires requises
  • Flexibilité maximale grâce à l'automatisation illimitée sur le Web
  • Ingénierie facile puisque les équipements et les services Cloud apparaissent dans le réseau PROFINET local
  • Automatisation efficace grâce à des éléments Proficloud préconfigurés et préprogrammés
  • Communication sécurisée grâce au cryptage TLS

PROFINET et le Cloud

Proficloud élargit entre autres la norme de communication PROFINET avec les possibilités illimitées d'Internet et facilite considérablement la communication répartie. Les équipements réseau, qu'ils soient distribués à l'échelle locale, régionale ou globale, ainsi que les informations issues d'Internet, peuvent être ajoutés au réseau PROFINET local depuis le Proficloud en toute simplicité et sécurité.

Proficloud – Système Cloud pour PROFINET  

Intelligence et autonomie : le coupleur Proficloud et l'automate Proficloud

Le système Cloud pour PROFINET pour la communication industrielle est composé du coupleur Proficloud, de l'automate Proficloud et de la licence Proficloud. L'installation du Proficloud s'effectue de manière remarquablement simple et rapide :

Vous installez, sur des sites décentrés, des automates compatibles Proficloud, qui se connectent à Proficloud via le Web. Sur le site local, le coupleur Proficloud élargit le réseau PROFINET avec des fonctionnalités Proficloud. Les automates décentralisés Proficloud apparaissent désormais comme les équipements PROFINET locaux, c'est-à-dire de manière totalement transparente et sans autre configuration ou programmation supplémentaire. La sécurité des données est également garantie grâce au chiffrement TLS.

Utilisation efficace des services Cloud

Services Cloud  

Communication : extension du réseau PROFINET avec des services Cloud

Les services Cloud peuvent être utilisés pour la récupération de données et également pour l'archivage. Outre les tarifs actuels de l'électricité et l'horloge locale, vous pouvez également intégrer des données météorologiques ou des calculs complexes dans votre application PROFINET.

À l'aide des services Cloud, il est possible de transmettre quasiment toutes les informations fournies par le Cloud, directement dans le niveau de terrain. Transmettez par ex. des données de commande ERP directement depuis le Proficloud dans votre installation de protection, via le protocole PROFINET. Un détour par d'autres niveaux de la pyramide d'automatisation n'est plus nécessaire.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Système Cloud pour PROFINET

Communication sécurisée multi-sites avec le système PROFICLOUD