Bluetooth Serial

Technique Bluetooth pour données en série

Technique Bluetooth pour données en série

Utilisez facilement le convertisseur d'interface Bluetooth à la place du câble série.

Retour Wireless Serial

Catégories

Rechercher dans Bluetooth Serial

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le convertisseur Bluetooth, passez des interfaces série comme l'USB ou le RS-232/422/485 vers la norme sans fil publique Bluetooth. Utilisez le convertisseur en tant que groupe alternatif économique, par exemple pour des bagues collectrices, des chaînes porte-câbles ou des câbles de bus de terrain. L'avantage : implémentez le convertisseur Bluetooth comme point d'accès et appelez des données de commandes de notebooks ou PDA.

Avantages

  • Transmission de données fiable grâce aux fonctions de protection par mot de passe, de cryptage et de couplage fixe et invisible des appareils
  • Fonctionnement parallèle avec d'autres systèmes sans fil grâce au saut de fréquence adaptatif
  • Diagnostic de liaison radioélectrique par l'intermédiaire de graphiques en barres intégrés et de deux sorties TOR
  • Installation de liaisons parallèles sans fil grâce au câblage transversal de l'alimentation 24 V CC et de l'interface RS-485
  • Configuration sur site via une interface USB, sans alimentation distincte

Où implémenter le Bluetooth Serial

Réseau Bluetooth  

Transmission et requête sécurisées de données série avec le Bluetooth

Le Bluetooth a fait ses preuves grâce à son installation facile et à la garantie d'une transmission stable. Les convertisseurs Bluetooth de Phoenix Contact sont la solution optimale pour les applications suivantes :

  • Transmission sans fil des interfaces série jusqu'à 150 m
  • Liaison de machines ou d'installations mobiles ou temporaires
  • Accès sans fil à des commandes industrielles
  • Remplacement câblé de bus de terrain, par exemple pour Profibus ou Modbus
  • Commande de pompe/moteur   

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98