Retour au sommaire

Bluetooth : communication sans fil fiable pour de nombreuses applications

Le Bluetooth prouve son efficacité dans de nombreux domaines d'application grâce à un maniement simple, pour une transmission de données fiable.       

Liaisons point à point sans adressage d'appareils terminaux

ExempleDescription
Appareil de programmation et APIAppareil de programmation et APILiaison directe entre un ordinateur portable et un automate programmable
ExempleDescription
PDA et APIPDA et APILiaison de données entre un appareil tiers, tel qu'un PDA, avec une interface Bluetooth intégrée et une commande industrielle
ExempleDescription
API et terminal de commandeAPI et terminal de commandeLiaison entre un terminal de commande portable et une commande industrielle

Liaisons point à point avec adressage d'appareils terminaux

ExempleDescription
Système de bus RS-485 2 filsSystème de bus RS-485 2 filsIntégration d'un équipement de bus à un système de bus existant, tel que Modbus ou Profibus

Liaisons point à multipoint

ExempleDescription
Un maître Bluetooth et jusqu'à sept esclaves Bluetooth Un maître Bluetooth et jusqu'à sept esclaves BluetoothMise en réseau de composants d'automatisation. Jusqu'à sept esclaves Bluetooth peuvent être reliés à un maître Bluetooth.

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Bluetooth : communication sans fil fiable pour de nombreuses applications

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98