Retour au sommaire

Puissance maximale absorbée en Europe

Critères pour le compte-rendu de productivité

Emplacement

Ensoleillement 365 jours par an.

  • Alignement du module solaire : en direction du Sud (emplacement dans l'hémisphère nord)
  • Modules solaires : inclinaison optimale en hiver, 60°
  • Zones d'ombre : prendre en compte les futurs bâtiments ou arbres

Saison

Les systèmes à énergie solaire sont prévus pour fonctionner aussi pendant les mois les plus mauvais (hiver). À cette époque de l'année, les panneaux solaires ne fournissent qu'environ 1/4 du rendement quotidien des mois d'été.

Carte d'Europe des puissances de raccordement régionales maximum

Puissance de raccordement maximale à charge constante toute l'année en fonction de la réserve de fonctionnement (voir les tableaux).

Puissance de raccordement avec réserve de fonctionnement RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hanovre II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
Munich III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Rome V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Séville VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Réserve de fonctionnement [jours]

Puissance de raccordement avec réserve de fonctionnement RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hanovre II5 W5 W5 W5 W5 W
Munich III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Rome V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Séville VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Réserve de fonctionnement [jours]

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98