Liste de produits : accumulateurs d'énergie pour QUINT UPS avec technologie IQ

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BATTERY_CAPACITY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Température ambiante (service)

Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA/24DC/ 1.3AH - 2320296

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA/24DC/ 3.4AH - 2320306

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA 24 V DC, 3,4 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH - 2320319

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 12 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH - 2320335

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 38 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA 24 V DC, 13 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 2320429

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA 24 V DC, 26 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - 2320377

Accumulateur d'énergie sans entretien sur la base d'un condensateur double couche, 24 V CC, 10 KJ, reconnaissance et communication automatiques avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 2320380

Accumulateur d'énergie sans entretien sur la base d'un condensateur double couche, 24 V CC, 20 KJ, reconnaissance et communication automatiques avec QUINT UPS-IQ

Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Accumulateur d'énergie, technologie LI-ION, 24 V DC, 120 Wh, pour températures ambiantes de -20 °C ... 60 °C, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98