Liste de produits : interface de communication OPC

Filtres

6 occurrences

Logiciel - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Serveur OPC UA destiné à la communication avec 10 commandes compactes modulaires max. (AXC 1xxx ou ILC 1x1)

Logiciel - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

Serveur OPC UA destiné à la communication avec 25 automates maxi

Logiciel - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

Serveur OPC UA destiné à la communication avec 200 commandes max.

Logiciel - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, interface de communication pour visualisation compatible OPC avec automates à base PC WORX.

Logiciel - AX OPC SERVER CPY - 2988463

La licence de copie AX OPC SERVER permet l'installation et l'utilisation parallèle de AX OPC SERVER sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.

Logiciel - IBS OPC SERVER - 2729127

Serveur OPC INTERBUS, interface de communication entre les réseaux INTERBUS et Ethernet répartis et les visualisations

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98