Liste de produits : modules analogiques compatibles

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonction

nouveau

Module d'extension - PLC-ASC-UI-IN - 2906916

Module d'entrée analogique pour le système de relais logiques PLC logic, monocanal, type de signal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) via le sélecteur de codage (DIP) configurable, raccordement vissé

nouveau

Module d'extension - PLC-APT-UI-IN - 2906917

Module d'entrée analogique pour le système de relais logiques PLC logic, monocanal, type de signal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) via le sélecteur de codage (DIP) configurable, raccordement Push-in

nouveau

Module d'extension - PLC-ASC-PT100-IN - 2906918

Convertisseur de température Pt 100/Pt1000 pour le système de relais logiques PLC logic, monocanal, type de signal (Pt100, Pt1000) via le sélecteur de codage (DIP) configurable, raccordement vissé

nouveau

Module d'extension - PLC-APT-PT100-IN - 2906919

Convertisseur de température Pt 100/Pt1000 pour le système de relais logiques PLC logic, monocanal, type de signal (Pt100, Pt1000) via le sélecteur de codage (DIP) configurable, raccordement Push-in

nouveau

Module d'extension - PLC-ASC-UI-OUT - 2906920

Module de sortie analogique pour le système de relais logiques PLC logic, monocanal, type de signal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) via le sélecteur de codage (DIP) configurable, raccordement vissé

nouveau

Module d'extension - PLC-APT-UI-OUT - 2906921

Module de sortie analogique pour le système de relais logiques PLC logic, monocanal, type de signal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) via le sélecteur de codage (DIP) configurable, raccordement Push-in

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98