Liste de produits : antennes et câbles marché US

Filtres

37 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bande de fréquence

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP55, gain 6 dBi, linéaire verticale, RPSMA (mâle), impédance 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP65, longueur de câble 2 m, raccordement MCX (mâle)

Antenne - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Antenne omnidirectionnelle 2dBi avec plaque de montage et connexion (femelle) pour 900 MHz

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP 65, gain 5 dBi, raccordement N (femelle)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP 65, gain 7 dBi, raccordement N (femelle)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP65, gain 8 dBi, raccordement N (femelle)

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP65, longueur de câble 1,8 m, raccordement RSMA (mâle)

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Antenne omnidirectionnelle, 868/900 MHz, 2 dBi, polarisation linéaire verticale, N (femelle), IP66

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Antenne directive, indice de protection IP 65, gain 5 dBi, longueur de câble 0,6 m, raccordement N (femelle)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Antenne directive, indice de protection IP 65, gain 8,5 dBi, longueur de câble 0,6 m, raccordement N (femelle)

37 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98