Liste de produits : accessoires marché US

Filtres

13 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Splitter d'antenne - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Répartiteur double pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement N (femelle) aux 2extrémités supérieures et raccordement N (femelle) à l'extrémité inférieure

Adaptateur - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptateur, N (femelle) -> N (femelle), affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

Adaptateur - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adaptateur, N (mâle) -> SMA (femelle), affaiblissement d'insertion < 0,3 dB à 2,4 GHz

Adaptateur - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptateur, RSMA (mâle) -> SMA (femelle); affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptateur, SMA (femelle) -> SMA (femelle); affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adaptateur, SMA (femelle) -> SMA (mâle), perpendiculaire, affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

Câble d'antenne - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barrière pour l'installation d'antennes en zones Ex de classe I, Div. 1 et 2, 76 cm ; type RSMA (connecteur) sur MCX (connecteur) ; certifiée UL

Matériel pour le montage - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Matériel de montage pour montage mural d'antenne omnidirectionnelle OMNI avec protection contre le vandalisme

Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-1.7-BB - 2800024

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle

13 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98