Liste de produits : accessoires

Filtres

52 occurrences

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Passage direct de signaux de terrain, 30 V, max. 1 A.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Passage direct de signaux de terrain, 30 V, max. 1 A.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Signaux d'entrée et de sortie analogiques, fusible avec affichage de défaillance, séparation des signaux au point-test, calibre 500 mA.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Signaux d'entrée et de sortie TOR, fusible avec affichage de défaillance, séparation des signaux au point-test, 30 V, max. 1 A.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Sortie de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, contact NF ou NC au choix, 24 V AC, calibre 3 A.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Sortie de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, contact NF ou NC au choix, 120 V AC, calibre 3 A.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 24 V AC.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 120 V AC.

Séparateur - VIP/S/BASE 3L DIVIDER - 2907715

Le séparateur de sécurité assure la séparation physique entre les bornes de terrain et les les bornes de bus de puissance du module embase VIP

Kit de fusibles - FUSE/TE5/800MA/F-10PCS - 2905969

Fusible enfichable (TE5®) ; intensité nominale : 800 A, action : rapide (F)

52 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98