Aperçu des news

Les switches ont obtenu le certificat KEMA pour la norme CEI 61850

11.01.2016

FL Switch  

Certificat KEMA pour les switches administrés au format 19 pouces

Les switches administrés au format 19 pouces de la série 4800E de Phoenix Contact ont réussi le test mis en oeuvre par l'institut KEMA, de renommée internationale, suivant les exigences de la norme CEI 61850-3, sur la base de la toute dernière révision de l'année 2013, édition 2.

Pour la toute première fois, il a été possible de délivrer un certificat grâce à la définition de valeurs d'essai et de degrés d'intensité d'essai. Le certificat confirme la bonne adéquation des switches administrés à une utilisation dans le secteur énergétique. Les appareils disposent, sur une seule unité de hauteur, d'une densité de ports comprenant 28 ports y compris des ports combo quatre gigaoctets. Différentes versions de connecteurs mâles comme LC, ST et SC existent pour les différentes techniques de fibre optique, telles que Singlemode ou Multimode. Outre les switches 19 pouces, robustes et dotés désormais du certificat KEMA, Phoenix Contact propose également les convertisseurs de médias adaptés et les modules redondants destinés au secteur énergétique. Le portefeuille de produits permet ainsi de créer des réseaux hautement disponibles dans des applications du secteur énergétique conformément à la norme CEI 61850.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Referrer: