Connecteurs mâles pour C.I. actionnés par levier

Raccordement en un tournemain

Connecteurs mâles pour C.I. actionnés par levier

Phoenix Contact repense la simplicité de raccordement du conducteur. Les connecteurs mâles pour C.I. des gammes LPC/LCPH 6 associent la fiabilité du raccordement à ressort Push-in à la grande ergonomie de l'actionnement par levier. Raccordez les conducteurs de sections jusqu'à 10 mm² de manière plus rapide et plus intuitive que jamais.

Vos avantages

  • Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement coloré
  • Le principe de levier sans outil permet le raccordement et le desserrage rapides des conducteurs avec ou sans embout
  • Les positions claires du levier donnent un feedback fiable sur les emplacements ouverts ou fermés
  • La force d'appui définie garantit la stabilité sur le long terme des contacts
  • Raccordement Push-in rapide avec levier fermé

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer