Niveau élevé de qualité et sécurité certifiée pour votre installation photovoltaïque avec une tension du générateur jusqu'à 1 500 V CC.
La protection parafoudre et antisurtension pour les installations photovoltaïques vous est proposée désormais avec de nouveaux équipements de protection, conçus pour une tension de générateur pouvant atteindre 1 500 V CC. Les kits photovoltaïques prééquipés et intégrant une protection antisurtension pour un à cinq strings facilitent considérablement la mise en place de votre installation.
Les parafoudres et parasurtenseurs combinés, pour des circuits de courant continu, isolés et à 2 pôles, de 600/1 000/1 500 V CC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 2 000 A.
Les produits possèdent l'homologation KEMA et sont disponibles au choix avec ou sans contact de signalisation à distance, exempt de potentiel.
Les parasurtenseurs destinés aux circuits de courant continu, isolés et à 2 pôles, de 1 500 V CC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 2 000 A.
Les produits possèdent l'homologation KEMA et sont disponibles au choix avec ou sans contact de signalisation à distance, exempt de potentiel.
Les parafoudres et parasurtenseurs combinés, pour des circuits de courant continu, isolés et à 2 pôles, de 600 et 1 000 V CC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 1 000 A.
Les produits possèdent l'homologation KEMA et font partie des composants homologués par l'UL (Underwriters Laboratories).
Les parasurtenseurs destinés aux circuits de courant continu, isolés et à 2 pôles, de 600 et 1 000 V CC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 1 000 A.
Les produits possèdent l'homologation KEMA et font partie des composants homologués par l'UL.
Les kits photovoltaïques prééquipés facilitent l'installation de la protection antisurtension et parafoudre de votre installation photovoltaïque. Tous les kits sont fournis dans des boîtiers protégés contre la poussière et les projections d'eau avec indice de protection IP65.
Pour les applications photovoltaïques courantes, nous proposons les kits de protection antisurtension adaptés pour maxi 5 strings. Notre gamme comprend également des solutions combinées pour les circuits CA et CC.
"$pageName" sur