Découvrez un dispositif de coupure intelligent pour chaque application.
Laissez-vous surprendre par des produits à la pointe de la technologie : Phoenix Contact vous offre tous les composants nécessaires pour votre armoire électrique. Des relais aux modules logiques en passant par les démarreurs moteurs hybrides : exploitez les avantages de notre large gamme de dispositifs de coupure.
Les démarreurs moteurs hybrides compacts et à capacité réseau en option vous permettent de commuter vos moteurs de manière sécurisée et fiable. La gamme de démarreurs moteurs hybrides se compose de démarreurs directs et inverseurs, disponibles avec diverses fonctions telles que l'arrêt d'urgence ou la protection du moteur.
Avec le système de relais industriel RIFLINE Complete, vous mettez en œuvre toutes les applications de relais standard. Peu importe que vous souhaitiez séparer, multiplier ou amplifier des signaux. Le système de relais à enfichabilité universelle vous garantit une disponibilité élevée des installations et des machines.
Sur le marché des modules logiques, le système à relais logiques PLC logic réunit pour la première fois les niveaux de logique, d'interface et de raccordement sur le terrain dans une seule solution. Ainsi, vous pouvez commuter et commander vos signaux d'E/S avec un seul système compact.
Le système de relais PLC-INTERFACE de Phoenix Contact est l'interface parfaite entre l'automate et la périphérie de l'installation. Le concept du boîtier moderne allie haut confort d'utilisation et fonctionnalité.
Les relais temporisés ETD de Phoenix Contact garantissent des séquences-temps parfaitement adaptées. Configuration simple et câblage rapide. Choisissez votre temporisation parmi les trois gammes de produits.
Deux gammes d'appareils Phoenix Contact sont disponibles pour une solution de surveillance adaptée. Les relais de surveillance compacts de la gamme EMD-BL sont parfaits pour de simples opérations de surveillance. Les relais de surveillance multifonctions EMD surveillent les paramètres électriques et physiques des installations.
Si vous n'avez besoin que d'un nombre limité de fonctions de sécurité dans votre machine, nos dispositifs de coupure de sécurité PSR dotés d'une technique de sécurité éprouvée sont la solution optimale. Nous proposons un relais approprié à chaque fonction de sécurité.
Les relais de couplage à guidage forcé de Phoenix Contact sont des appareils de base pour le pilotage monocanal. Les relais de couplage servent à la séparation galvanique, l'amplification de puissance et la multiplication de contacts.
"$pageName" sur