electronica 2020

electronica 2020 –
Le salon phare international et la conférence du domaine de l'électronique

Visitez le stand de Phoenix contact à l'occasion du salon international consacré à l'électronique.

10. - 13.11.2020 à Munich

Nous remercions tous ceux qui sont venus nous voir au salon electronica 2018 à Munich, sur notre stand dans le hall B3, ainsi que sur notre stand satellite dans le hall A2. 

Cordialement, Phoenix Contact, votre partenaire clé pour des solutions créatives dans les domaines de la technique de raccordement, l'électronique et l'automatisation, vers un nouveau monde intelligent.

Le prochain salon electronica 2020 aura lieu du 10.11. au 13.11.2020. Notez déjà la date, et réservez à temps un billet gratuit pour visiter le salon.

Retour sur le salon electronica 2018

electronica 2018  

electronica 2018

Phoenix Contact se réjouit de la réussite du salon de 2018. Lors du plus grand salon electronica jusqu'à maintenant, 80 000 visiteurs ont été enregistrés pendant les trois jours. Ils ont été accueillis par 3 100 exposants, de plus de 50 pays.

Nos nouveautés exceptionnelles au salon electronica 2018

Au salon electronica 2018, Phoenix Contact présentera une multitude de produits et de solutions variés. Nous souhaiterions déjà vous en informer en bref, avant le début du salon.

PTFIX est le nouveau système pour une répartition individuelle du potentiel dans les appareils. Il comprend des blocs prêts à être raccordés avec la technique Push-in, dans des couleurs, nombres de pôles et types de montage variés. Les blocs avec jusqu'à 18 points de connexion peuvent être combinés au choix, et montés directement ou sur des rails DIN – même le collage sur des surfaces planes est possible. Le configurateur vous aide à sélectionner la combinaison souhaitée. Y compris fixation du prix en ligne et possibilité de commander rapidement.

Raccordement d'appareils facile avec les traversées murales du nouveau système d'installation enfichable IPD, avec verrouillage rapide, pratique et sécurisé sur le terrain. Le raccordement Push-in permet un montage rapide. Découvrez le raccordement facile des appareils, avec le nouveau système d'installation enfichable IPD. Une installation facile et en toute sécurité, avec le verrouillage rapide sur le terrain. Le raccordement Push-in permet par ailleurs le câblage automatisé, par des robots. Ainsi, les traversées murales IPD sont idéales pour les appareils d'éclairage.

Les signaux, les données et la puissance sont les principales formes de transmission électrique dans une installation industrielle. Les connecteurs M12 compacts et performants sont ici tout particulièrement adaptés. Reconnus en tant que standard industriel pour les applications de données et de signaux, ils sont de plus en plus utilisés également pour la transmission de puissance, avec des appareils de plus en plus compacts. M12 Power vous offre une puissance maximale pour un format compact.

Avec PROJECT complete, planifiez votre barrette de raccordement, et réalisez ensuite les repérages correspondants en toute simplicité. Ce logiciel vous aide en permanence de façon optimale, et automatise de nombreuses tâches. Découvrez la mise en réseau numérique parfaite de toutes les étapes du processus, en commençant par l'étude du projet IAO, jusqu'au montage du produit fini.

Avec le MARKING system de Phoenix Contact, la création de solutions de marquage n'a jamais été aussi facile. L'imprimante à rouleaux THERMOMARK ROLLMASTER convient tout particulièrement aux marquages des composants électroniques. Elle imprime rapidement de grandes quantités de matériaux. Les nouveaux systèmes d'impression BLUEMARK ID offrent une flexibilité maximale : avec la technologie LED UV respectueuse de l'environnement, ils impriment plus de 1 350 matériaux de repérage différents – et cela, même en couleur.

Alimentation performante QUINT POWER certifiée SIL3, même pour les atmosphères explosives. Nouvelle UPS QUINT DC avec interface intégrée pour PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT ou USB pour votre réseau existant.

Gamme complète de disjoncteurs électroniques pour votre système d'alimentation. Contrôle parfait des états de l'installation avec des produits à un ou plusieurs canaux.

Découvrez la technologie High Power Charging (HPC) en direct, au salon electronica. Avec cette nouvelle technologie, chargez votre véhicule électrique en trois à cinq minutes seulement, pour une autonomie de 100 km. Ceci est possible grâce à un refroidissement intelligent, permettant aux stations de charge d'atteindre une puissance de charge jusqu'à 500 000 watts.

Laissez-vous convaincre au salon electronica, de la conception excellente de nos nouveaux câbles de charge AC, qui viennent de recevoir le German Design Award 2019. Les câbles de charge ont convaincu le jury, grâce à leur conception fonctionnelle, bien étudiée, une haptique pratique et une esthétique moderne.

Le salon electronica en quelques mots :

Le salon electronica est le salon international phare, destiné aux composants, systèmes et applications du secteur électronique, et se tient tous les deux ans à Munich. Vous découvrirez sur ce salon une multitude de technologies, de produits et de solutions du domaine de l'électronique. Sans oublier les tendances, avec lesquelles le salon electronica présentera cette année, les nouveautés actuelles de l'industrie électronique.

Cette année, le salon electronica prend encore une fois de l'ampleur, et sera accompagné pour la première fois par l'événement SEMICON Europa. Avec plus de 450 exposants, il représente le principal salon européen pour l'industrie et la recherche dans les domaines de l'électronique hybride, flexible, de la production intelligente, de l'électronique de puissance et de la technique médicale.

De plus, ce salon international de l'électronique est accompagné par d'autres salons locaux importants en Inde, en Asie et en Chine, qui se concentrent également sur les domaines de la fabrication électronique, ainsi que sur les applications, les systèmes et les composants électroniques.

Le salon qui se tient à Munich propose toute une série de forums thématiques, ainsi que cinq conférences organisées autour des thèmes, tels que l'industrie automobile ou le WiFi. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet, sur le site correspondant du salon electronica :

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Réserver dès maintenant la date

Enregistrez la date dans votre calendrier personnel.

Réserver dès maintenant la date
Réserver la date

Notre stand

Téléchargez ici un plan de notre stand sur le salon et utilisez-le lors de votre visite.

Notre stand
Ouvrir le plan du stand [PDF, English, 27 KB]

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer