Connectique pour applications à LED – petite, blanche et rapide

Connectique pour applications à LED

Petits, blancs et rapides : votre solution innovante pour des circuits imprimés de LED rigides et souples.

Les nouveaux concepts d'éclairage requièrent des solutions innovantes. Les séries PTSM et PDF permettent de raccorder rapidement et facilement des circuits imprimés à LED rigides et souples.

Avantages

  • Spécialement conçue pour des application à LED avec du plastique blanc résistant à la lmuière et un format compact
  • Solution de raccordement universelle pour circuits imprimés pour LED rigides et souples
  • Gain de temps grâce à un raccordement simple et sans outil
  • Mise en service rapide grâce à un élément d'alimentation de la série PTF

PTF - Connectique pour circuits imprimés à LED souples

Série PTF  

Série PTF

Raccord bout-à-bout

  • jusqu'à 10 A / 25 V par connecteur
  • connexion solidaire avec le circuit imprimé
  • pour circuits imprimés de 8 mm
  • Raccordement Pierce

Alimentation

  • jusqu'à 10 A / 25 V par connecteur
  • Version à 2 ou 4 pôles avec câbles prééquipés
  • mécanisme de verrouillage intégré

PTSM - Connectique pour circuits imprimés à LED rigides

Série PTSM  

Série PTSM

Blocs de jonction pour C.I.

  • 6 A  /  jusqu'à 320 V
  • métaux d'ancrage robustes
  • raccordement push-in rapide
  • convient pour des procédés THR automatisés
  • 5 mm de hauteur

Connecteurs

  • 6 A  /  jusqu'à 320 V
  • raccordement push-in rapide
  • Variantes inversées
  • embases appropriées pour des procédés THR automatisés
  • 5 mm de hauteur

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur la connectique pour applications à LED.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer